drylin® SHT /SLW - Spindelløfteborde

drylin® produktsortimentet indeholder smørefri linearakser, som kan drives med trapezgevind, stejlgevind eller tandrem. Brugeren kan vælge en egnet individuel løsning, der går fra de lette, men massive plastenheder op til robuste løsninger i rustfrit stål. I alle systemer kan slaglængden frit vælges og drevet implementeres enten via håndhjul eller motor.

1

Hovedblok lavet af rustfrit stål, aluminium, zink eller plast

2

Smørefri takket være polymerlejer og polymermøtrikker

3

3 aksel materialer

4

Slæder af anodiseret aluminium eller solid polymer

5

8 trapezgevindstigninger og 4 stejlgevindstigninger

6

Spindel maskinbearbejdning i henhold til tegninger eller spindelstift. Spindler i stål, rustfrit stål eller aluminium
Positionsindikator, klemmer og håndhjul kan fås




 
Tekniske data

Glidermateriale: iglidur® J
Akselmaterialer: Alu, hårdanodiseret
Cf53
rustfrit stål
Spindelmateriale: Stål
Rustfrit stål
Aluminium, hårdanodiseret

Hvornår skal det bruges?

Til formattilpasninger

under ekstreme betingelser

Når der kræves en omkostningsbesparende, monteringsklar løsning

Når korrosionsresistens er nødvendig

Når det skal være støjsvagt

Hvornår skal det ikke bruges?

Når høj belastning skal bevæges yderst dynamisk

Når positioneringspræcision < 0,1 mm er nødvendig

Hvis der kræves høj driftssikkerhed i kontinuerlig drift

drylin® produktfinder

drylin® produktfinder - drevteknologi

drylin® produktfinder    
Hurtigt overblik
drylin® SHT drevteknologi
drylin® SHT - standard   

SHT - Standardtypen

Solidt design

Tre forskellige monteringsstørrelser

Forskellige materialer til aksel og spindel

Vedligeholdelsesfri and korrosionsresistent

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

drylin® SHT-PL "Preload"  

SHT-PL "Preload"

Forbelastet trapezmøtrik, forbelastningskraft: 50 N

Manuelt og trinløst indstilleligt radialt spillerum

Konisk spindelende muliggør drift af håndhjul eller motor

drylin® SHTC - fleksibel   

SHTC kompakt

Høj fleksibilitet

Ideel til 2 slæder

Vedligeholdelsesfri, selvsmørende

Indstilleligt lejeslør

drylin® SHTS - hurtig   

SHTS Høje hastigheder

Ledlængde 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Spindel med stejlt gevind

Højhastighedsløsning

Vedligeholdelsesfri, selvsmørende

drylin  

SHT løftebord med hurtig fremføring

Aluminum version

Til hurtige formattilpasninger

Bremsen ved interlocking inkluderet

Vandringslængderne vælges frit

Ledeskruemøtrikker uden tilbageslag  

SHT ZB – Gevindmøtrik uden tilbageslag i linearakse

Smøremiddel- og vedligeholdelsesfri

Høj præcision uafhængigt af belastning

Selvjusterende

Støjsvag

Korrosionsbestandig

drylin® SHT linearbord med kuglelejemonteret ledeskrue  

SHT-BB ledeskruemodul med kuglelejemonteret spindel

Højere omdrejningstal, større præcision

Remdrev tillader radial belastning

Konstant moment

Reduceret aksialslør

SHT-20-EWM-HTX til 180°C  

SHT – HTX høj temperatur

høj temperatur til +180°C

Aksel og spindel fremstillet af rustfrit stål

Lejematerial iglidur® X

Slæde og traverser er fremstillet af anodiseret aluminium

drylin® SHTC-HYD  

SHTC - HYD hygiejnisk design

Løsning der er nem at skylle

Boltesamlinger er let tilgængelige og designet med rigeligt frirum

Materialer: Plast og VA rustfrit stål

drylin® SHTP drevteknologi "light"
drylin® SHTP mini  

SHTP mini - lille og billig

Miniatureversion

Meget lav vægt

Meget lav pris

Korrosionsmodstandsdygtig

Slæder og akselendestøtter

fremstillet af polymer for høj ydeevne

drylin® SHTP - økonomisk   

SHTP - økonomisk

Solidt polymerdesign

Lav vægt

Lav pris

Korrosionsmodstandsdygtig

drylin  

SHTP ledeskruemodul med hurtig fremføring

lettere model i massivt kunststof

Til hurtige formattilpasninger

Bremsen ved interlocking inkluderet

Vandringslængderne vælges frit

drylin® SLW - drevteknologi
drylin® SLW - kompakt   

SLW - Den kompakte

Flad og kompakt

Høj torsionsstabilitet (stivhed)

Fuldstændigt understøttet

Hårdanodiseret aluminiumskinne

drylin® SLWE-PL preload  

SLWE – PL - preload

Flad og kompakt

Høj torsionsstabilitet (stivhed)

Fuldstændigt understøttet

Hårdanodiseret aluminiumskinne

SLWE - BB løftebord med kuglelejemonteret spindel  

SLWE-BB kugleleje

Lavere drivkraft

Minimeret spillerum op til 1500 omdr./min (afhængigt af længde og belastning)

Stille drift - reducerer vibrationerne af det samlede system

drylin® SLWS kompakt med stejlt gevind  

SLWS - kompakt med stejlgevind

Opdeling 8 x 15 mm

Flad og kompakt

Høj torsionsstabilitet (stivhed)

Hårdanodiseret aluminiumskinne

drylin® SAW - linearaksen  

SAW – lineært modul

Trapez- eller stejlgevindspindel

Gevindspindeldrev med kugleleje

Ekstruderet skinne med høj profil formfaktor, ekstremt torsionsbestandig.

drylin® SLW - den kompakte - rustfrit stål version  

SLW-ES – version i rustfrit stål

Version i rustfrit stål med korrosionsbestandige stålkomponenter (1.42305, 1.4408 eller 1.4571)

Lejemateriale kan vælges

drylin® miniature-linearakse  

SLN – Lavprofil linearakse

Lille (installationshøjde fra 22 mm), let og flad

til manuel betjening med håndhjul

drylin® SLN - linearakse med lav profil og motor  

SLN - linearakse med lav profil og motor

Lille (installationshøjde fra 22 mm), let og flad

Motor drift

drylin® - tværslæde
drylin® SLW tværslæde  

SLW - tværslæde

Billig tværslædeløsning til manuelle justeringer

smøremiddelfri and korrosionsresistent

Maksimal slaglængde på XY borde 300 mm

drylin® SLW tværslæde af rustfrit stål  

SLW - tværslæde - rustfrit stål

Til manuelle indstillinger

Flad og kompakt

Alle konstruktionsmaterialer: VA og V4A rustfrit stål

Resistent over for korrosion og kemikalier

drylin® SHT/SHT-PL - tværslæde  

SHT/SHT-PL - tværslæde

Høj præcision, ekstrem stivhed og præcis tilpasning gennem CNC-produktion

Fås som standard og preload version

Montering af overdel med højre eller venstre tilpasning mulig

Klar-til-tilkobling drylin® drevsystem til stepmotor
Klar til tilslutning drylin® linearenhed  

Klar-til-tilkobling SAW til stepmotor

Til din stepmotor
Type NEMA-23

Gevindskåret spindeldrev, kuglelejemonteret

Stigninger på 2 mm, 3 mm, 12 mm eller 50 mm per rotation

Kompakt design, lav vægt, høj stabilitet

drylin® linearenhed: Sæt til motortilkobling  

SHT-tilbehør til motortilslutning

Hurtig og nem kobling af din motor med vedligeholdelsesfri drylin® linearenheder. Afstandsstykke, motorflangen og kobling danner en byggesæt til nem installation af din NEMA23.

drylin® SHT og SLW tilbehør
drylin® SHT - markør   

Markør

Analogt display af plastic til indstilling og direkte aflæsning af slædens position.

drylin® SHT - spindelklemme   

Spindelklemme

Akselklemmeflange til montering på markøren til klemning af gevindspindlen.

drylin® SHT - håndhjul  

Håndhjul

Håndhjulet skal monteres på enden af gevindspindlen. Der fås forskellige typer håndtag.

drylin® SHT - adapterplade   

Adapterplade

Til cursor og/eller spindelklemme.

drylin® SHT V-drev  

V-drev

drylin® SHT-WT vinklet drev tilbyder maksimal fleksibilitet under placering.

drylin® SHT-WS: alle retninger  

Beslagsæt

drylin® SHT - WS er det nye vinkelsæt til udvalget af SHT linearglideborde.

drylin® fleksaksel  

Fleksaksel

Det ideelle komplement til drylin® ledeskruemoduler.

SLW-1040 – støjsvag ledeskrue til vandringer >750 mm  

Spindelstøtte SLW-1040

Intelligent løsning til lange slaglængder for SLW linearmoduler

Egnede motorer til denne vare:

drylin® E - produktoversigt

Den vedvarende udvikling af værktøjskassen og systemkonceptet for den smøringsfri drylin® drevteknologi.

drylin® E - produktoversigt    

Høj modstandsevne mod snavs

 

Omkostningsbesparende og pålidelig

 

Modulært design, muliggør enkel montering

 

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger