drylin® SHT - Design og evaluering

horisontal

drylin® spindel lineær enhed er designet til alle slags positioneringer. Den lineære justering udføres af trapezformede føringsskruer af diverse dimensioner eller af spindler med høj stigning, der kan drives både manuelt og med motor. Den maksimale bevægelseshastighed er op til 1 m/min i henhold til gevind og belastning.
Egnetheden af lineære spindelenhed til din anvendelse kan ses i diagrammet herunder.
Følgende trapezformede føringsskruedimensioner er anvendt i spindelløfteborde i SHT serien:
 

TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040

TR 14x4: SLW-1660

TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080

TR 24x5: SHT-30, SHTC-30

TR 26x5: SHTC-40

TR 30x6: SHTC-50

Maks. føderate[m/min.]

X = centrisk belastning i horisontal installationsposition [N]
Y = fødning [m/min.]

Maks. spindelrotationshastighed [omdr.]

X = centrisk belastning i horisontal installationsposition [N]
Y = spindelrotationshastighed [omdr.]

Maks. drevmoment [Nm]

X = centrisk belastning i horisontal installationsposition [N]
Y = påkrævet maks. drevmoment [Nm]