drylin® teleskopskinner

drylin® NT teleskopskinner

Fuldstændig smørefri lineære udvidelser i slaglængder fra 100 mm til 600 mm. Teleskopskinnerne består af føringsskinner i anodiseret aluminium og en glideblok i det prøvede iglidur® materiale. iglidur tribopolymerer tillader tør drift ved enhver anvendelse grundet deres inkluderede faste smøremidler. En af fordelene ved teleskopskinnerne - udover at være vedligeholdelsesfrie - er at de kan benyttes sikkert i rene hygiejniske miljøer. Der er ingen olie eller fedt der kan overføres til andre produkter, tøj eller personer. Selv anvendelser i renrums sluser er allerede implementeret ved hjælp af teleskopskinner. Med tør drift har også sine fordele i snavsede miljøer. Smudspartikler fanges ikke i føringen og komprimeres ikke til en klæbende masse. Alternativt kan teleskopskinner leveres med et gitter på start-midte-ende position. Krav til individuelt positionerede indekseringspositioner kan opfyldes med teleskopskinner.
Teleskopskinne

Egenskaber

Robust plast/aluminium version

Lav vægt

Økonomiske

Korrosionsfrie

NT-35-L


Total forlængelse NT-35-"L"

NT-60-"L"

Total forlængelse NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Over-forlængelse NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Over-forlængelse NT-60-"L"-"Lmaks.+20"

NT-35-"L"-"B"

Delvis forlængelse NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Delvis forlængelse NT-60-"L"-"B"

Anbefaling: Beregnede Fmax forenkler en nem manuel drift. Højere belastninger kan udføres på systemet, men det kræver en højere dreveffekt.

Produktoversigt

Dimensioner [mm]

Varenummer b H L. min. L. maks.
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-35-150 35 19 150 150 22,98 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-35-200 35 19 200 200 24,77 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-35-300 35 19 300 300 28,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-200 60 24 200 200 56,39 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-300 60 24 300 300 67,08 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-400 60 24 400 400 77,77 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-AR-200 60 24 200 200 60,68 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-AR-300 60 24 300 300 73,50 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-AR-400 60 24 400 400 86,32 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-35-AR-150 24,06 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-35-AR-200 26,21 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-35-AR-300 30,53 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-600 99,14 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-890 130,13 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-AR-600 111,97 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NT-60-AR-890 149,16 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NT-35-P-HD På forespørgsel Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NT-35-P På forespørgsel Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NT-35-P-AR På forespørgsel Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer NTKA-35 2,00 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 4 uger NTKA-60 5,20 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer NTKB-35 2,50 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 48 - 72 timer NTKB-60 6,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel NT-35-4 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel NT-35-4-AR På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Leveringstid efter forespørgsel