igubal® Ståleje

 

servicefri tørkørsel

Høj stivhed

Høj varighedsstyrke ved varierende belastninger

Kompensation for pasningsfejl

Kompensation for kantbelastning

Korrosionsmodstandsdygtig

kemikaliemodstandsdygtig

Høj dæmpningsevne

Egnet til roterende, svingende and lineare bevægelser

Meget lav vægt

Høje radiale belastninger

Anvendelig i medie

Pladsbesparende

Let at montere

Forudsigelig levetid

Smøre- og vedligeholdelsesfri


 
igubal® ståleje er lejeelementer, som er meget lette at montere, som kompenserer for fejl og modvirker fejlplaceringer.

Anvendelsesområde

igubal® stålejer har ideel kompensation for akselfejlplaceringer, vip og bøjninger gennem deres sfæriske justeringsmulighed. Hovedanvendelsesområde er hvor sådanne effekter ikke bør forhindre specialdesign.


Tolerancer

Vedligeholdelsesfri igubal® stålejer har tolerance i den indvendige diameter i henhold til E10. Akslen bør have en tolerance mellem h6 og h9. Lejesløret kompenserer for lejeudvidelse under opvarmning.


Montering

igubal® stålejer er designet til fastgørelse med 2 skruer. Præcis placering af lejehuset kræves ikke, da det kugleformede leje automatisk kompenserer for fejl.


Leveringsprogram

igubal® stålejer fås i dimensionsserie K og E til akseldiametre fra 5 til 50 mm. Dimensionsserie K fås også i tommedimensioner. Du er velkommen til at kontakte os for andre størrelser.

Hvornår skal det bruges?

Når kemikaliebestandighed er nødvendig

Når der ønskes et prisbilligt alternativ

Når der kræves smudsbestandige lejer

Når der skal kompenseres for kanttryk

Når dele som kan skilles helt af er nødvendige

Hvornår skal de ikke bruges?

Når høje temperaturer over +80 °C er normen

Når der kræves en indbygget krave

Når der kræves dimensioner over 50 mm

Når rotationshastigheder på over 0,5 m/s skal implementeres

igubal® ståleje, mm/tomme

Dimensionsserie K i mm and tommedimensioner

igubal® ståleje, mm/tomme     

igubal® ståleje KSTM-GT

Dimensionsserie K, store dimensioner

igubal® ståleje KSTM-GT     

igubal® ståleje ESTM

Dimensionsserie E

igubal® ståleje ESTM     

igubal® ståleje ESTM-SL

Dimensionsserie E, smalle dimensioner

igubal® ståleje ESTM-SL     

igubal® ståleje AD-01-ESTM

Adapter til stålleje i dimensionsserie E

igubal® ståleje AD-01-ESTM    

igubal® ståleje ESTM-GT..-GT

Dimensionsserie E med delt lejeblok og delt kugle

igubal® ståleje ESTM-GT..-GT    

igubal® ståleje ESTM-GT

igubal® ståleje ESTM-GT med cylindrisk gennemboring

igubal® ståleje ESTM-GT    

igubal® ståleje ESTM-GT150

igubal® ESTM-GT150 - Stort ståleje med glidelag til diametre op til 150 mm.

igubal® ståleje ESTM-GT150    

igus® ApS Lysholt Alle 8
DK – 7100 Vejle
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger