drylin® SHTP mini - lille og økonomisk

Lille, let og økonomisk.

SHTP lineære moduler er de mest økonomiske econ-modeller i SHT-serien. SHTP-akslens endestøtter og slæder er sprøjtestøbte. Materialerne til både akslen og føringsskruen kan vælges. Det gør det muligt at opnå et ekstremt let design med akser af kulstof eller aluminium. Akser i rustfrit stål gør det til en meget modstandsdygtig løsning. Og til et føringsskruedrev, enten et selvlåsende trapezformet gevind eller et hurtigt dryspin® højtstigningsgevind.

Særlige specifikationer: 
  • Letvægtskonstruktion takket være kombinationen af plast og aluminium   
  • Designet til hurtig montering
  • Økonomisk takket være sprøjtestøbning og klar anodisering

Dimensionerne på SHT econ serien
 
SHT econ miniature lineærmodul version

SHTP-01-06-AWM

Miniature version
  • Miniature version   
  • Lav vægt
  • Gevind: M8
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Maks. belastningskapacitet: 
    • Aksial: 50 N
    • Radial: 50 N
  • Slædelængde: 45 mm
drylin SHTP econ lineærmodul

SHTP-01-10

Den lette SHT introduktionsmodel
  • Fladt og særligt letvægtsdesign
  • Ideel til løsninger med flere slæder
  • Gevind: Tr08x1.5
  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • Maks. belastningskapacitet
    • Aksial: 100 N
    • Radial 400 N
  • Slædelængde: 26 mm
drylin SHTP econ lineærmodul

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

Den ekstra solide SHT-version
  • Solidt design
  • Gevind: Tr10x2
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Maks. belastningskapacitet
    • Aksial 200 N
    • Radial 400 N
  • Slædelængde: 30 mm
drylin SHTP-01-12-AWM-FF econ lineærmodul med fast-forward-funktion

SHTP-01-12-AWM-FF

Til horisontale anvendelser
  • Selvlåsende
  • Gevind: Tr10x2
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Maks. belastningskapacitet
    • Aksial 200 N
    • Radial 400 N
  • Slædelængde: 55 mm

Fast Forward for SHTP-01-12-AWM-FF

Hurtigudløser til manuel justering

  • En mulighed for lineære føringsskrueaksler
  • Kun effektive gevind med en selvlåsende mekanisme (trapezgevind)
  • Hurtig justering med udkobling af møtrik – præcis positionering med et håndhjul via føringsskruen
  • Må kun bruges i horisontal installationsposition
Hurtigudløser til lineærmoduler med føringsskruedrev
tryk på➔oplås➔bevæg manuelt➔klik på plads➔finjuster

Konfigurer lineærmodul med føringsskruedrev online

Konfigurer et individuelt SHT lineærmodul online

  • Til det skræddersyede SHT føringsskrue lineærmodul med få trin
  • Alternativ konfiguration af en individuel drevpin
  • Automatisk oprettelse af 3D-modeller
  • Eksport af lineærmodul i mange forskellige 2D- og 3D-formater
  • 2D-måltegning af samlingen (PDF)
  • Komplet reservedelsliste leveres som PDF download
Konfigurer og bestil et SHT lineærmodul