drylin® SLW-serien af lineærmoduler i rustfrit stål

Ideel til brug under ekstreme forhold

Rustfri stålversion af den alsidige SLW lineærmodul-serie med korrosionsfrie stålkomponenter (1.42305, AISI 316 eller AISI 316Ti). I dimensionerne 1040 og 2080 kan lineærmodulet i rustfrit stål leveres med tre forskellige glidelejematerialer. 

Glidelejematerialet kan vælges: afhængigt af de omgivende forhold kan du vælge mellem standard, FDA konform eller højtemperatur glideleje. 

Materialer til glidelejer:
iglidur® J = Standard
iglidur® A180 = FDA-konform
iglidur® X = Høj temperatur op til +250°C


Brancher
  • Fødevareindustri
  • Emballageindustrien
  • Kemisk industri
SLW-ES teknisk tegning Klik på pilen for at forstørre

Rustfrit stål drylin SHT lineærmodul

SLW-ES-1040

  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens Ø: 10 mm
  • Slædelængde: 100 mm
  • Maks. statisk belastning
    • Aksial: 700 N
    • Radial: 2.000 N
Rustfrit stål drylin SHT lineærmodul

SLW-ES-2080

  • Maks. slaglængde: 1.000 mm
  • Aksens Ø: 20 mm
  • Slædelængde: 150 mm
  • Maks. statisk belastning
    • Aksial: 1.600 N
    • Radial: 6.400 N


SLW - den kompakte - rustfrit stål version


Tekniske optioner for SLW-ES serien




Leveringstid efter forespørgsel