E4.1 - EN E-Kæde-serien til næsten alle anvendelser

E4.1 systemet kombinerer alle fordelene ved de tre tidligere versioner og er den bedste igus energikæde i produktsortimentet. Serie E4.1 er stærkere mens den har samme eller endda mindre dimensioner end de tidligere versioner. Næsten alt tilbehør og monteringsdimensioner er identiske. Med igus E4.1 systemet, kan levetiden for din applikation øges endnu mere og til lavere priser.
 
  • Barsk, støjsvag, modulopbygget. System E4.1 - Fordelene ved den velkendte E4 serie
  • Åbning af energikæden: tryk rillen i tværbjælken vertikalt med en skruetrækker. Frigør med bevægelse af greb (mod flange)
  • Lige løb og hurtig montering takket være indre/ydre leddesign. Meget høj stabilitet med underskåret design

E-Kæde med tværstivere på hvert led, så det kan åbnes fra begge sider - Robust Version

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E4.21

Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 30 - 120 mm
bøjningsradier R: 38 - 200 mm
Ledlængde: 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E4.28

Indvendig højde hi: 28 mm
Indvendige bredder Bi: 40 - 300 mm
bøjningsradier R: 55 - 250 mm
Ledlængde: 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E4.32

Indvendig højde hi: 32 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 400 mm
bøjningsradier R: 63 - 300 mm
Ledlængde: 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E4.42

Indvendig højde hi: 42 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 400 mm
bøjningsradier R: 75 - 350 mm
Ledlængde: 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E4.56

Indvendig højde hi: 56 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 600 mm
bøjningsradier R: 135 - 500 mm
Ledlængde: 91 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E4.80

Indvendig højde hi: 80 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 600 mm
bøjningsradier R: 150 - 1000 mm
Ledlængde: 111 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E4.112 serie

Indv. højde hi: 112 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 600 mm
Bøjningsradier R: 200 - 1000 mm
Opdeling: 143 mm

E4.162 serier

Indvendig højde hi: 162 mm
Indvendige bredder Bi: 200 - 600 mm
bøjningsradier R: 250 - 1000 mm
Ledlængde: 200 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 800

Indvendig højde hi: 200 mm
Indvendige bredder Bi: 200 - 600 mm
bøjningsradier R: 325 - 1000 mm
Ledlængde: 250 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 840

Indvendig højde hi: 204 mm
Indvendige bredder Bi: 100 - 563 mm
bøjningsradier R: 325 - 1000 mm
Ledlængde: 250 mm

Leveringstid efter forespørgsel Serie E4.350

Indv. højde hi: 350 mm
Indvendige bredder Bi: 400 - 800 mm
Bøjningsradier R: 500 - 1000 mm
Opdeling: 470 mm

E-Kæde med tværstivere på hvert andet led, så det kan åbnes fra begge sider - Standard Version

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier H4.32

Indvendig højde hi: 32 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 400 mm
bøjningsradier R: 63 - 300 mm
Ledlængde: 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier H4.42

Indvendig højde hi: 42 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 400 mm
bøjningsradier R: 75 - 350 mm
Ledlængde: 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier H4.56

Indvendig højde hi: 56 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 600 mm
bøjningsradier R: 135 - 500 mm
Ledlængde: 91 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier H4.80

Indvendig højde hi: 80 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 600 mm
bøjningsradier R: 150 - 1000 mm
Ledlængde: 111 mm

e-rør kan åbnes fra begge sider, afdækninger kan hængsles - beskyttelse mod spåner og snavs

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R4.28

Indvendig højde hi: 28 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 300 mm
bøjningsradier R: 63 - 250 mm
Ledlængde: 46 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R4.32

Indvendig højde hi: 32 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 300 mm
bøjningsradier R: 125 - 300 mm
Ledlængde: 56 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R4.42

Indvendig højde hi: 42 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 300 mm
bøjningsradier R: 125 - 350 mm
Ledlængde: 67 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R4.56

Indvendig højde hi: 56 mm
Indvendige bredder Bi: 75 - 462 mm
bøjningsradier R: 150 - 500 mm
Ledlængde: 91 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie R4.80

Indv. højde hi: 80 mm
Indvendige bredder Bi: 150 - 460 mm
Bøjningsradier R: 200 - 1000 mm
Opdeling: 111 mm

R4.112 serier

Indv. højde hi: 112 mm
Indvendige bredder Bi: 200 - 400 mm
Bøjningsradier R: 250 - 1000 mm
Opdeling: 143 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Samlevejledningsvideo

Video med nøjagtig samlevejledning af hvordan man samler, adskiller og åbner e-kæder og e-rør.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b


Før bølgerør parallelt

E4.1L TUB – Sikker føring af bølgerør parallelt med en e-chain®
Monteringsværktøj E4

Monteringsværktøjer

For praktisk åbning og lukning af E4.serien. Markant reduktion af monteringstiden

Snapclip - clip-on kabelholder

Snapclip - clip-on kabelholder, som clip-on lateral føring for slanger og kabler

Glidepads for energikæder

Lav friktion og lav slitage skydeelementer og rol e-chains® forlænger levetiden for igus energikæder ved brug i applikationer hvor de glider langs en overflade

E4.1-E-Kæde med 4-elements-struktur

Glatte, kabelvenlige indre overflader

Støjsvag drift gennem integreret ”bremse” på radiale stopklemmer.

Lyddæmper som en yderligere støjreducerende mulighed

Brede anvendelsesområder

Mange indvendige opdelingsmuligheder

Store tilbehørssæt

Bredder op til 2000 mm gennem udvidelseskædeled

Kan åbnes i begge sider

Maks. vandringsafstand: over 200 m

Typiske industrisektorer og anvendelser:

Kraner

Indendørs kraner

Komposteringssystemer

Spildevandsanlæg

Værktøjsmaskiner

Generel mekanisk anvendelse

Materialehåndteringsteknologi

Køleteknik

Konstruktionsmaskiner

Træbearbejdning

Robotik og håndteringssystemer

IPA klassificering

IPA klassificering

Rapport IG 1303-640, testet E4.32.10.063.0
Mere støjsvag

Mere støjsvag

41 dB(A) målt på igus® laboratoriet, v = 1,8 m/s fritbærende
ESD klassificering

ESD klassificering

Elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
E4.1-system

E4.1-system

Afprøvet og testet til lange vandringer
Energirør

Energirør

Med HT materiale for 850°C (1562°F) varme spåner som specialdesign
Energirør

Tilstandsovervågning

Kan udstyres med i.Sense tilstandsovervågningssystem 

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Leveringstid efter forespørgsel