Profil rol e-kæde til meget høje fyldvægte og hastigheder.

Over 1.000 systemer er i kontinuerlig brug på verdensplan med konventionelle rulle-kæder. Industrien, især kranbyggeriet, stiller stadig højere krav til kørselslængde, fyldevægt, særlig og høj kørehastighed med jævn betjening på samme tid. Vi kan imødekomme disse krav med P4 -systemet. Systemer af denne type bør designes i samarbejde med vores ingeniørteam. Vi kan hurtigt give et tilbud. Kontakt os venligst.
  • Identisk stigning for e-chain® linket med eller uden rulle
  • De øvre løberuller føres gennem de nedre løberuller (ikke oven på hinanden, som i tidligere profil rol energikæder), hvilket sikrer jævn kørsel.
  • Integreret bundrulle i sidedelen
  • Lange afstande (op til 800 m), høje fyldningsvægte (op til 30 kg/m)
  • Til meget lange vandringer og høje kørehastigheder op til > 10 m/s
  • AUTO-GLIDE ribber sikrer en stabil føring ved meget lange vandringer
  • Leveres i 4 indvendige højder (32, 42, 56, 80 mm)
  • Stort modulopbygget P4 system med indvendig separation til E4 systemet
  • Betydelig reduktion af drivkraften til mindre end 25 % for bevægelse af energikæden
  • Kan udstyres med i.Sense tilstandsovervågningssystem
Oversigt over andre fordele
Ja tak jeg ønsker en gratis vareprøve
rol e-chain® P4

Tekniske data:

Glidning med hastighedAcceleration gliderigumid G -materiale, tilladt temperatur ° CBrandbarhedsklasse: igumid G
≤ 6 [m/s]≤ 50 [m/s2]-40 ° C/+120 ° CVDE 0304 IIC UL94-HB

Produktsortiment:


Serie P4.32

Indvendig højde: 32 mm
Indvendig bredde: 100-250 mm
Udvendig bredde: 132-282 mm
Udvendig højde: 54 mm
Bøjningsradius: 150-200 mm

Serie P4.42

Indvendig højde: 42 mm
Indvendig bredde: 100-200 mm
Udvendig bredde: 154-254 mm
Udvendig højde: 64 mm
Bøjningsradius: 100-350 mm

Test for lange vandringer


P4.1 rol energikæde blev testet med en bevægelseshastighed på op til 8 m/s over en distance på 200 m, hvilket modsvarer en vandring på 400 m. Det fuldautomatiske system tager højde for et stort antal anvendelser i relation til acceleration og hastighed. Udover den mekaniske belastning ved bevægelse af overførselskøretøjet, påføres også miljømæssige påvirkninger på de testede energikæder og kabler.

System P4 realiseret i virkeligheden


Måske er du også interesseret i dette


P4.1 system

P4.1 system

Den nyeste generation af P4.1 rol e-kæden med vedligeholdelsesfri glidelejer og intelligent slidssensor sikrer en længere levetid.
Udviklingen af rol energikæderne

Udviklingen af rol energikæden

Vi har løbende forbedret vores rol energikæder til lange vandringer og tunge applikationer gennem 20 år. Støjsvag, lav vibration og slid, og 57% mindre indsats.
Lange vandringer

Lange vandringer

Alt hvad du behøver at vide om "lange vandringer": egnede energikædesystemer, anvendelsesområder, systemsammenligninger, tests, installationsmanual osv.