guidelok horisontal

guidelok horisontal

Øvre føring til lange vandringer, ikke-understøttet i spånområder

Især i værktøjsmaskiner med lange vandringer, når energikæden skal bruges på en glidende måde, er metalspåner et problem. guidelok er den omkostningseffektive løsning til fritbærende vandringer, op til 50 m. guidelok horizontal er mere økonomisk end mange stålkæder eller komplekse glidesystemer.

1. Spåner kan ikke sidde fast mellem glidefladerne i det øvre og nedre løb

2. Modulært system med få dele (også muligt uden lateralt trug)

3. Enorm stigning i fritbærende vandringer på energikæder

4. Intelligent øvre løbsføring med drejelige rullestøtter
Bestil guidelok horizontal nu

Hastighed horisontal
≤ 1 m/s

Acceleration
≤ 5 m/s2
Typiske industrier og applikationer
Værktøjsmaskiner, applikationer i spåntagning, hvor som helst hvor glidende anvendelse ikke anbefales

System guidelok horizontal, principtegning:
LLLL = samlet længde / FFFF = driftslængde
Ordreeksempel: varenummer med den krævede værdi for total længde og driftslængde, f.eks. 907.645.200.300.20000/2000.0

Produktsortiment | Serie 907.645 | Til bøjningsradier op til 300 mm

VarenummerFor serierIndvendig bredde Bi:Bøjningsradius 
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFE4.5650-600150 | 175 | 200 | 250 | 300 Anmodninger
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFE4.8050-600150 | 175 | 200 | 250 | 300 Anmodninger
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFE4.11250-600200 | 250| 300 Anmodninger
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFR4.5675-462150 | 175 | 200 | 250 | 300 Anmodninger
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80150-462175 | 200 | 250 | 300 Anmodninger
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200-500250 | 300 Anmodninger

Produktsortiment | Serie 907.837 | Til bøjningsradier fra 350 op til 500 mm

VarenummerFor serierIndvendig bredde Bi:Bøjningsradius 
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200-600| 350 | 400 | 450 | 500 | Anmodninger
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200-600| 350 | 400 | 450 | 500 | Anmodninger
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200-600| 350 | 400 | 450 | 500 | Anmodninger
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200-462| 350 | 400 | 450 | 500 | Anmodninger
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200-462| 350 | 400 | 450 | 500 | Anmodninger
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200-500| 350 | 400 | 450 | 500 | Anmodninger

Designprincip

Den horisontale guidelok styrer det øverste løb af energikæden på specielle drejelige rullestøtter, der kan foldes i energikædens bevægelige radius og garantere en uhindret "vandring" for systemet.
guidelok horisontal e-chain® føres i føringsrenden og støder de fjederbelastede rullestøtter tilbage med sin radius ...
guidelok horisontal ... rullestøtter drejes ind og ud igen efter radius ...
guidelok horisontal ... det øverste løb ligger derefter på rullestøtterne.
guidelok horizontal i drejebænke

Eksempler fra den virkelige verden

guidelok horizontal bruges i den vandrette drejebænk af den spanske maskinbygger Tornos Gurutzpe S.A. På grund af dette nye design af guidelok horizontal kan ingen spåner fæstnes mellem glidefladerne i de øvre og nedre løb af energikæden.