RX E-rør – Nye og ekstremt spånsikre

Problemløseren for energiforsyningssystemer i spåneområde - leveres i 4 størrelser. Spåner og snavs kan reducere levetiden markant for kabler og slanger. Med RX systemet, tilbyder igus® et ekstremt let e-rør i polymer, der alligevel er meget nemt at åbne.

Åbning langs den udvendige radius

Runde former forebygger ophobning af spåner

Sprøjtestøbt pakning mellem led

Ingen huller, revner eller underskæring

Serie RX40 er IP40 testet (TÜV Saarland)

Indvendig separation og støttebakke kan leveres

Afdækket pin/boring forbindelse og stop-dogs

"RBR" version med Reverse Bend Radius

RX energirør

Typiske brancher

  • Maskinværktøjer
  • Alle applikationer der er direkte udsat fro støv og spåner
  • Applikationer i støvede og snavsede miljøer
  • Generelle mekaniske anvendelser

Produktsortiment RX e-rør

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage RX32

Indre højde hi: op til 42 mm
Indre bredde Bi: 80 mm
Bøjningsradier R: 80 - 250 mm
Pitch: 32 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage RX40

Indre højde hi: op til 52 mm
Indre bredde Bi: 100 mm
Bøjningsradier R: 100 - 300 mm
Pitch: 40 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage RX48

Indre højde hi: op til 62 mm
Indre bredde Bi: 120 mm
Bøjningsradier R: 120 - 325 mm
Pitch: 48 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage RX56

Indre højde hi: op til 73 mm
Indre bredde Bi: 140 mm
Bøjningsradier R: 140 - 350 mm
Pitch: 56 mm

Produktudvalg RX e-rør Høj temperatur

Leveringstid efter forespørgsel HT Variant

Højtemperatur plasticversion af det ekstremt spånsikre RX-rør kan fås fra lager - 850 °C på 24 timer.

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Samlevejledning

Afmontering /montering af dæksel, udskiftning af kædeled og montering / indsættelse af RX-røret.

Konfigurér den indvendige opdeling

Definér kabler, vælg kæde og konfigurér den indvendige opdeling. Nu også til RX-rør!

Eksempler på anvendelse

Anvendelser i forskellige industrisektorer.

RX energirør

Serie RX – ny spånsikker udformning, lille stigning, aftageligt dæksel

1

Spånesikret design uden underskæringer eller kanter

2

Excentrisk låsning

3

Materiale igumid G

4

Afrundet form

5

Afdækket pin/boring forbindelse


Nedsænkningstest i vand – Forskellige rørtyper blev nedsænket i vand Det nye RX-rør tager over 30 sekunder om at blive fyldt op, hvilket beviser dets høje lækagetæthed
Y = tid i sekunder
 
A = igus® produkter
B = konkurrent
Spångennemtrængningstest – Forskellige typer rør blev udsat for en bestemt mængde spåner. I det nye RX-rør blev der efter 80.000 cyklusser kun fundet 0,2 g spåner inden i det
Y = vægt af spåner [g]
 
A = igus® RX E-rør RX40.100.100
251.900 cyklusser
B = igus® E-rør 68.10.100.0
256.132 cyklusser
C = testrør 01
250.907 cyklusser
D = testrør 02*
2.600 cyklusser
*Teststop efter 2.600 cyklusser
 
E = igus® produkter
F = konkurrent

iF designpris
iF-Design Award for RX e-rør
ESD klassificering
ESD klassificering: elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
UL94-V0-klassificering
UL94-V0 klassificering på forespørgsel
igumid H-materiale
Med HT materiale for 850°C (1562°F) varme spåner som specialdesign

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Leveringstid efter forespørgsel