QuickChain.13 - Produktfinder for energikæder op til 13 m

Find en egnet energikæde med nogle få klik

Her kan du finde specielt simple energikæder til ustøttet anvendelse op til 13 m. Resultatet giver et overblik over egnethed, pris og leveringstid. Ved at klikke på resultatet i rækken får du den samlede pris for energikæden, og du kan tilføje separatorer efter behov. Her kan du også meget nemt få den passende CAD-file, skifte til kataloget, eller sende en forespørgsel eller bestilling via indkøbsvognen.

Indtast dine specifikationer og klik derefter på "Beregn resultat" - og indtast yderligere specifikationer, hvis der er for mange resultater.


igus® ApS Lysholt Alle 8
DK – 7100 Vejle
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

Distributor

Solar AS Industrievej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. +45 76527000
Fax +45 75 36 47 59

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger