Fleksibel justering efter din installation med kontinuerlig variabel justering (kan drejes 360°)
Maks. drevmoment 3 Nm
Adapter for drylin® spindelspænde og positionsindikator
Kompatibel med drylin® SHT/SHTC (installationsdimensioner 12 og 20) og SLW-1040, -1660 og -2080
SHT-30 på bestilling
Smørefri
Maks. drevmoment 3 Nm
Enkelte komponenter fremstillet rustfrit stål
Rengøringsvenlig med vand
Kompatibel med drylin® SHT-20-EWM-HYD
Varenr. | I | AW | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
SHT-WT-3000 | 3500 | 1:1 | 40 | 26 | 48 | 42 | 28 | 20 | 10 | M4 | Forespørgsler | |
SHT-WT-3100 | 1:1 | 40 | 26 | 48 | 42 | 28 | 20 | 12 | M4 | Forespørgsler | |
SHT-WT-3600 | 3700 | 1:1 | 40 | 26 | 48 | 42 | 28 | 30 | 12 | M4 | Forespørgsler |
Del Nr. | I | kt | La | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-1100 | 1:1 | 45 | 84 | 26 | 65 | 92 | 8 | 8 | 14 | 25 | 30 | 14 | Forespørgsel |
Del Nr. | I | AW | kt | L2 | La | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-3000 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-3100 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 142,20 EUR | ||||||
WT-3500 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-3600 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-3700 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-4000 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | På forespørgsel | ||||||
WT-1100 | 1:1 | 4,5 | 26 | 84 | 65 | 92 | 8 | 12 | 14 | 25 | 30 | 14 | 196,11 EUR | ||
WT-4100 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 414,74 EUR | ||||||
WT-4200 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 314,01 EUR | ||||||
WT-4700 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 414,74 EUR | ||||||
WT-4600 | 60 | 26 | 51 | 40 | 33 | 52 | 14 | M4 | 414,74 EUR |