Gevinddrevsspindel med kuglelejer
Stigninger på 2 mm, 3 mm, 12 mm eller 50 mm pr omdrejning
Kompakt design, lav vægt, høj stabilitet
Leveret installationsklar med motorflange og kobling
Alternativt med justerbare foringslejer og spilfri, forspændt slæde
Ud over standard højrevendt spindel, kan der også benyttes venstrevendt eller modsatrettede spindler
Stepmotor (ekstraudstyr)
2Motorflange og kobling
3Trapezformet gevind 10 x 2, 10 x 3 stejlt gevind 10 x 12, 10 x 50
4Gevindmøtrik og lineært leje fremstillet af iglidur® K, smøremiddelfri
5Kuglelejer
NEMA dimension | flangebredde (b) | Hulafstand (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
Bestillingsnr. | Maks. slaglængde | Maks. hastighed | Maks. statisk belastningskapacitet aksial [N] radial [N] | Design | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Standard linearleje med smørefri iglidur® J-glidefolie |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
i tillæg med manuelt justerbare linearlejer (TurnToFit) |