drylin® SHTC-HYD

Hygiejnisk design

Baseret på ideen om hygiejnisk design, dette design byder på en let afskyllelig løsning. Selv boltede forbindelser er let tilgængelige og designet med rigelige spil. De anvendte materialer er plast og VA rustfrit stål.
Spindelløfteenhed kan leveres komplet med FDA-godkendte materialer.

Leveringsprogram drylin® SHTC- HDYD

Del Nr. A Al H E1 E2 l R f lt ts d T l2 d2 ha    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15                        
SHTC-20-EWM-HYD 130 35 48 108 115 108 72 2 36 9 20 TR18x4 26 12 h9 23 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Leveringstid efter forespørgsel