SHTP-FF løftebord med lynkobling

SHTP løfteborde med lynkobling tilbydere en kombination af præcis positionering og hurtig justering med hånden.

Lettere solid polymer model

Til hurtige formatjusteringer

Bremse med interlock inkluderet

Valgfri slaglængder

Kun anbefalet til horisontale anvendelser

Maks. stat. aksial belastning 200 N

Maks. dyn. belastning 50 N

SHTP-FF

Passende til dette produkt:


Del Nr. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts kt
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 ±0,1    
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

(1) Glidefolier og trapezgevindmøtrik af iglidur® J

Del Nr. sg d T l2 d2* ha Maks.
slaglængde
Vægt Ekstra vægt
 
   
          standard   [mm] [kg] pr 100 mm    
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

(1) Glidefolier og trapezgevindmøtrik af iglidur® J

Flere oplysninger:


Passende til dette produkt:

klar til afsendelse om 24 - 48 timer drylin® E - produktoversigt

Den vedvarende udvikling af værktøjskassen og systemkonceptet for den smøringsfri drylin® drevteknologi.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage