drylin® SHT-WS: alle retninger

Til alle retninger

drylin® SHT-WS er der nye vinkelsæt for SHT lineære skydeborde. Vinkelbeslag i rustfrit stål for dimensioner 12 og 20 tillader enhver kombination.

To monteringsdimensioner

Kan kombineres med alle drylin® lineære skydeborde SHT/SHTC/SHTS i dimensionerne 12 og 20


Industrier: specialformål ved maskinproduktion
Anvendelseseksempel

Del Nr. A H B E2 E3 E4 E5 s t  
klar til afsendelse om 24 - 48 timer SHT-WS-12 (1) 85 26,5 30 73 20,5 70 15 6,5 3 Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-WS-20 (1) 130 36 35 108 18 115 35 8,5 5 Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

(1) Denne vare omfatter et sæt (2 stik.) vinkelbeslag

Flere oplysninger:


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage