Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

CFB

CFB: Modulopbygget, plast trækaflastnings forbindelsessystem for montering på C-profil

Samleled af plast kan bruges til at sikre trækaflastning på kabler med ekstremt begrænset plads ved hjælp af tilpassede PU-byggeblokke. Dette modulopbyggede tilslutningssystem muliggør leveringen af kundespecifikke muligheder for trækaflastning.
  • To tilgængelige muligheder
  • Hurtig montering med boltede tilslutninger
  • Kan installeres i monteringsbeslag eller foran energikæden
  • Produceret uden nogen minimumordremængde
  • Omkostningseffektiv og effektiv
Brancher:Generel maskinteknik, maskiner af enhver art

Produktegenskaber

Forklaring:
+++ højeste egnethed | + god egnethed | + - egnet | - begrænset egnethed Dynamik
⬤⭘⭘ kategori med lav pris | ⬤⬤⭘ kategori med medium pris | ⬤⬤⬤ kategori med medium pris-
Egnet til følgende systemer:Hvornår skal jeg bruge dem:Hvornår skal jeg ikke bruge dem:MonteringsindeksDefinerbar trækstyrkePrisindeksModularitetDynamik
E4, E6, til alle KMA med C-profilPladsbesparende, modulær trækaflastning med mange kabler under trange forhold. Til anvendelse med høj acceleration og belastning, f.eks. maskinværktøj.Ingen begrænsning+ –+⬤⬤⬤ja (specialfremstillet)høj til meget høj

Tilslutningssystem til trækaflastning | Serie 907.881

Reservedelsliste
Beskrivelse
VarenummerMængde
(1) Udvendig fastgørelsesblokCFB20.1Nx2
(2) Spændestang907.881.1.XXX2
(3) Gevindskåret bolt med plade907.825.2.LLL2
(4) Sekskantmøtrik M8MAT00400122
(5) C-profil (komponent til KMA)92.42.XXX1
(6) TrækaflastningsblokKundespecifik1
Ordrekode:
907.881.XXX.N
NAntal lag af fastgørelsesblokke
XXXBi – 3 mm (monteringsbeslag
Varenummer med version 881
 
Kontakt os! Individuel projektplanlægning.
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

Tilslutningssystem til trækaflastning | Serie 907.825

Reservedelsliste
Beskrivelse
VarenummerMængde
(1) Udvendig fastgørelsesblokCFB20.1Nx2
(2) Spændestang907.825.1.XXX2
(3) Gevindskåret bolt med plade907.825.2.LLL2
(4) Sekskantmøtrik M8MAT00400122
(5) C-profil (komponent til KMA)92.42.XXX1
(6) TrækaflastningsblokKundespecifik1
(7) TrækaflastningsblokKundespecifik1
(8) Indvendig fastgørelsesblokCFB20.2N
Ordrekode:
907.825.XXX.N
NAntal lag af fastgørelsesblokke
XXXBi – 3 mm (monteringsbeslag
Varenummer med version 825
 
Kontakt os! Individuel projektplanlægning.
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

Egnede produkter


Energikædeshop

Fra små til mellemstore og store energikæder til alle anvendelser

chainflex kabler

Største sortiment med 1.354 kabeltyper. Fejlsikre, op til 36-måneders garanti.