drylin® NT - låsemekanisme

Stop medfølger

Det prøvede drylin® teleskopsystem kan nu leveres med en låsemekanisme.
 
Der er to forskellige versioner:
a) Låsning i endepositioner og midterposition
b) Præcisionslåsning med variabel pitch (minimum pitch 10 mm)
 

Fast polymerføring / aluminiumsføring

Lav vægt, støjsvag drift

Økonomiske

Korrosionsresistent, 100% smørefri

Kontinuerlige længer op til 1200 mm (udtrukket samlet længde)


Bemærk: Længden divideret med låsedistancen skal udgøre et lige tal.
P.e. Længder 250 mm, låsning alle 62,5mm = 250 / 62,5 = 4
 
Brancher: møbel, vedligeholdelse, styreskabe, luftfart
drylin® NT-LM i plexiglas sikkerhedsdørjustering
drylin® NT-LM i plexiglas sikkerhedsdørjustering i maskinværktøj

Dimensioner [mm]

Del Nr. b H L. min. L. maks.
Leveringstid efter forespørgsel NT-LM-35 35 19 140 600 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-150 58,50 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-200 72,81 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NTV-27-250 75,99 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-300 66,92 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-500 100,94 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-350 91,41 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-400 94,59 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage NTV-27-450 97,76 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

drylin® NT teleskopføringer

Fuldstændig smørefrie lineære forlængelser i kontinuerlige slaglængder på 100 mm til 600 mm - maksimal udtrukket længde: 1.200 mm. Teleskopsystemet består af anodiseret aluminiumsføringsskinner og en glideblok fremstillet af det prøvede iglidur® materiale. iglidur® tribopolymerer tillader tør drift ved enhver anvendelse grundet deres inkluderede faste smøremidler. Fordelen - udover at være vedligeholdelsesfrie - er at de kan benyttes sikkert i rene hygiejniske miljøer. Olie eller fedt kan ikke overføres til andre produkter, tøj eller personer. Anvendelser selv i renrums luftsluser er allerde implementeret. Men tør drift har også fordele i snavsede områder. Smudspartikler klæber ikke på føringen og komprimeres ikke til en klæbende masse. Alternativt kan teleskopføringer leveres med et gitter på start-midte-ende position. Krav til individuelt positionerede låsepositioner kan opfyldes.

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage
Leveringstid efter forespørgsel