drylin® SHT - Produktoversigt

Trapezgevind

Med trapezformet gevinddrevet lineære bordfunktioner, tilbyder drylin® SHT produktportfolio diverse løsninger på mange krav.

Stejl gevind

drylin® lineære borde med stejlt gevind byder på meget høje bevægelseshastigheder ved lave rotationshastigheder. Herved implementeres pitches op til 100 mm pr. omdrejning. De smørefri plastmøtrikker fremstillet af iglidur® J kører herved mod koldtvalsede stålspindler. Et interessant alternativ til tandremsakser, specielt ved hurtig håndtering af små komponenter.

Justerbart radialt spillerum

"Turn-to-fit" funktinen tillader individuel justering af slip i hånden. Bevægelse sker i 0,01 mm trin, og kan ikke løsnes ved et uheld under driften (SLW type serie 10-20).

Camber

Den alternative aksial forspænding reducerer backlash i systemet. Positioneringsnøjagtighed og gentagelighed kan optimeres. Det krævede drevmoment øges kun let.

Højre-venstre og reverse

Ud over standard højredrejede føringsskruer, kan der også benyttes venstredrejede føringsskruer og modsat rettede føringsskruer. Dette benyttes ofte i formatjusteringer og kan specificeres for alle diametre og typeserier.
 
 
 
 
Reversibel føringsskrue

Akselmaterialer

Ved brug af linere akser af SHT typen, kan der vælges mellem akselmaterialer - stål, rustfrit stål, eller hårdanodiseret aluminium (standard). De korte leveringstider og fremragende friktions- og slitagekoefficienter gør aluminiumsversionen til den mest benyttede standard.

Trapezgevind spindelmaterialer

Stål og rustfrit stål versiner kan leveres for trapezgevind spindler. Løsninger med hard-coated aluminium spindler kan leveres på bestilling. Stejlgevind spindler og metriske gevindstænger er også fremstillet af rustfrit stål. Spindelender er faset op til en spindeldiameter på 14 mm. Pins eller speciel bearbejdning kan leveres på bestilling.
Højstignings føringsskruemøtrikker

Stejlgevind spindelmaterialer

Alle stejlgevinds spindler er fremstillet af rustfrit stål. Sammenlignet med trapezgevind, udviser stejlgevind markant højere stigninger. Så højere bevægelseshastigheder er mulige, men ved et højere drevmoment sammenlignet med trapezgevind. Tilgængelige diametre og stigninger: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Hurtig fremad

SHT lineære borde og SHT plast lineære borde med lynkobling tilbydere en kombination af nøjagtig positionering og hurtig manuel justering.