Ny generation - twisterchain ny - Robust, lydsvag, for høje belastninger

Højere belastninger og jævn kørsel

Den nye generation af cirkulære twisterchain new-kæder muliggjorde en markant forbedring af kørslen i kombination med højere stabilitet. twisterchain har en modulær konstruktion til bredde, højde og radius, og er derfor meget fleksibel i brug i anvendelser, hvor rotationsbevægelser på op til 540  og mere er påkrævet, samt i robuste løsninger.
  • Stærkere; mulighed for højere fyldvægte
  • Vejer 25 % mindre end den tidligere twisterchain
  • Rotationshastigheder på op til 1 m/s eller mere
  • Cirkulære og spiralbevægelser på op til 540 
  • Yderst dynamisk og mere jævn kørsel (med ny rende)
  • Glat, kabelvenligt interiør
  • Ribber kan åbnes langs den indvendige radius
  • Testet med succes for mere end 1 million cyklusser i igus®-testlaboratoriet (03/2010)

Typiske industrier og anvendelser
  • Robotter, håndteringsmaskiner
  • Emballeringsmaskiner
  • Glasmaskiner
  • Generelle mekaniske anvendelser osv.
Billede twisterchain new til cirkelbevægelser op til 540°, snapåbning af ribber langs indvendig radius
Billede Det kabeloptimerede mellemled øger stabiliteten i den nye twisterchain. Samtidig fungerer det som en indvendig rumdeler og opdeler påfyldningspladsen i to kamre.
Diagram Y = Maks. ekstra belastning [kg/m]
A = ny generation twisterchain ny
B = gammel version twisterchain classic

100 % mere ekstra belastning med den nye generation af igus® twisterchain ny

Udvælgelseskriterier

Bemærkninger vedrørende udformningen af twisterchain new.

twisterchain new 3D-CAD

Generation af komplette twisterchain 3D-modeller

twisterchain new guideskinner

Ny generation af twisterchain-føringsrender – spar tid på montering, og spar penge – øg driftslevetiden!

QuickRobot

Udstyrssupport til forskellige typer robotter. Nem bestilling af komplette systemer.

Snapåbning langs indvendig radius

Serier TC32

Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 15-125 mm
bøjningsradiusser R: 35-180 mm
Pitch: 33.3 mm

Serier TC42

Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 15-125 mm
bøjningsradiusser R: 35-180 mm
Pitch: 33.3 mm

Serier TC56

Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 15-125 mm
bøjningsradiusser R: 35-180 mm
Pitch: 33.3 mm

Nyt styreskinnesystem - type 01

Den nye twister styreskinne minimerer den tidligere tidskrævende justering. Montagetiden bliver reduceret fra 6 til 2 timer. Med det reducerede støjniveau kan vandringshastigheden forøges takket være et design i rent plastic.
Cirkulære bevægelser mulige op til 540° (med specielle monteringsdele)
 

UL94-V0 Klassifikationer på forespørgsel
 

 
Nyt føringsrendesystem - Type 01 kan leveres