Hurtig og enkel fastgørelse ved hjælp af spændeskinner
2Integreret stålrende med 2 m standardlængde
3Slidstærk: glidestang til centermonteret fødning
4Førringsrendesegmenter er forbundet med clips, hvilket eliminerer fejljustering
5Smart: 2 versions holder med integreret trækaflastning
Spar op til 80 % installationstid sammenlignet med standard rendesystemer
Passer i næsten alle standard kranbomme
2 versioner af beslag med integreret trækaflastning for montering af statiske kabler på kranbom + 5 mm vertikal tolerance på beslag
For standard rendelængde på 2,0 m - med eller uden glidebjælke
Egnet til enhver sidemonteret applikation - ikke begrænset til kraner
Nem at installere med hulmønstre på e-chain® beslag
Standardmateriale: galvaniseret stål. Kan også leveres i rustfrit stål. Materiale 1.4301 (AISI 304) eller sort pulverlakeret
Ledningsevne i henhold til DIN EN 61537: som standard med specialtilslutning
Langtidstestet for modstand mod vibrationer og barske miljøer
Standardlængden: 2000 mm
Standardmateriale: Galvaniseret stål
Hvert element har en åbning til kabelindføring
Version med monterede glidestænger fås også
Forskellige varenumre afhængigt af størrelse – se detaljer i nedenstående tabel
Bredde [mm]: |
|
Varenummer | For e-chains®: | med eller uden | Indre bredde bakke | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glider | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | uden glidestang | 42,5 | 61 | 81 | 65,67 EUR | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | uden glidestang | 67,5 | 61 | 106 | 66,71 EUR | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | uden glidestang | 58 | 75 | 97 | 74,46 EUR | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | uden glidestang | 77 | 75 | 115,5 | 75,14 EUR | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | uden glidestang | 97 | 75 | 135,5 | 75,66 EUR | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | uden glidestang | 109 | 75 | 148 | 75,97 EUR | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | uden glidestang | 123 | 75 | 161,5 | 76,20 EUR | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | uden glidestang | 70 | 105 | 108,5 | 76,20 EUR | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | uden glidestang | 95 | 105 | 133,5 | 80,40 EUR | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | uden glidestang | 120 | 105 | 158,5 | 80,68 EUR | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | med glidebjælker | 42,5 | 61 | 81 | 106,29 EUR | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | med glidebjælker | 67,5 | 61 | 106 | 107,33 EUR | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | med glidebjælker | 58 | 75 | 97 | 134,45 EUR | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | med glidebjælker | 77 | 75 | 115,5 | 115,76 EUR | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | med glidebjælker | 97 | 75 | 135,5 | 116,30 EUR | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | med glidebjælker | 109 | 75 | 148 | 135,95 EUR | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | med glidebjælker | 123 | 75 | 161,5 | 116,82 EUR | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | med glidebjælker | 70 | 105 | 108,5 | 116,82 EUR | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | med glidebjælker | 95 | 105 | 133,5 | 121,03 EUR | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | med glidebjælker | 120 | 105 | 158,5 | 121,29 EUR |
Levering inklusiv spændeblok og skrue
Spændeblok, inkl. ledningsevne - leveres i henhold til DIN EN 61537: Standard
Få fastgørelser for permanent førte kabler, derfor mere pladsbesparende end den lange version
Standard støtteinterval: 1 beslag pr. meter
Artikelnummer | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, version med kort beslag – standard-klemblok | 9,48 EUR | |
GF9.2.12.CD | guidefast, version med kort beslag – klemblok med ledningsevne | 45,36 EUR |
Levering inklusiv spændeblok og skrue
Spændeblok, inkl. ledningsevne - leveres i henhold til DIN EN 61537: Standard
Masser af ekstra monteringsmuligheder til permanente kabler
Standard støtteinterval: 1 beslag pr. meter
Artikelnummer | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, version med langt beslag – standard-klemblok | 10,23 EUR | |
GF9.2.11.CD | guidefast, version med langt beslag – klemblok med ledningsevne | 35,75 EUR |
Leverer en uafbrudt forbindelse af to rendedele
Installeres med en gummihammer
Ved bestilling af guidefast rende >1000 mm medfølger et stik.
artikelnummer | ||
---|---|---|
908.467 | 0,29 EUR |