Længder: 300 mm, 500 mm og 1.000 mm (fleksibelt omfang)
Materiale: Fleksible aksler: Poleret stål, plastsikring, Rilsan tilslutningsstykke: Rustfrit stål 1.4305
For alle sølediametre (10, 12, 14 mm).
Fleksibel installation.
Pladsbesparende.
Bestillingsnummer | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | Samlet længde | n maks | T maks. | min. bøje radius | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 70,12 EUR | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 80,51 EUR | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 4,5 | 91,18 EUR | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 1000 | 1157 | 100 | 4,5 | 103,19 EUR |
Varenr. | Valgmulighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | Aluminium, klar anodiseret | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | Aluminium, klar anodiseret | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |