100 % smørefri lineærføring
maks. aksial belastning 500 N
Motorforbindelse mulig (NEMA 34)
Varenummer | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 906,49 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 906,49 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | På forespørgsel |
Minimum slaglængde 250 mm
(1) Dimension X kan vælges frit
Varenummer | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 906,49 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 906,49 EUR | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | På forespørgsel |
Minimum slaglængde 250 mm
(1) Dimension X kan vælges frit
Vægt | Vægt | max. | Transmission | Tandhjul tænder | rem- | rem- | rem- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uden slag | 100 mm slag | Slaglængde | materiale | Bredde | Spænding | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
Standard 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU med stål | 32 | 500 |
Maks. radial belastning | Føringsleje | Maks. hastighed | maks, positioneringsnøjagtighed | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
Standard 02 | 2.000 | Rillet kugleleje | 5 | ±0,2 |