System E6.1: en ny generation af e-kæder med støjsvag kørsel og renrumsegnethed

Efter 10 succesfulde år som renrums- og "stillekæde" venter den nye generation i kulissen. Udover den afprøvede og testede brug af E6, tilbyder den nye generation yderligere fordele, som forenkler driften betydeligt. Herudover har designændringer forbedret adgangen til interiøret, reduceret vægten og gjort monteringen nemmere.
Bestil en gratis prøve nu
  • Version uden kammer (NC) ved blot at dreje det indre led
  • Ekstremt lydsvag ved lille pitch og "bremse" i stop dog system
  • (E61.29.070.055.0 ved 1m/s = 32dB(A) i henhold til igus interne test 4479)
  • Ekstremt lav vibration
  • Slidstærkt tilslutningssystem (intet behov for bolte og huller)
  • Næsten ingen polygoneffekt, medfører "blød" drift
  • Glat indre design for lang levetid for kabler og slanger
  • E61.29 series: ribber på begge sider kan åbnes og fjernes langs indre og ydre radier
  • Vægtbesparelse ca. 30 % sammenlignet med E6 systemet
  • Økonomiske

Ribber kan åbnes langs indre og ydre radius, i begge sider

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E61.29

Indvendig højde hi: 29 mm
indvendig bredde Bi: 30 - 140 mm
Bøjningsradier R: 55 - 150 mm
Pitch 22 mm

Ribber kan fjernes langs indre og ydre radius, i begge sider

EF61.29

Indvendig højde hi: 29 mm
Indre bredder Bi: 30-140 mm
Bøjningsradier R: 55-150 mm
Pitch: 22 mm

Ribber kan fjernes langs indre og ydre radius

E61.35

Indvendig højde hi: 35 mm
Indre bredder Bi: 30-140 mm
Bøjningsradier R: 55-150 mm
Pitch: 25 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E61.40

Indvendig højde hi: 40 mm
Indre bredder Bi: 40-300 mm
Bøjningsradier R: 63-200 mm
Pitch: 27,8 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E61.52

Indvendig højde hi: 52 mm
Indre bredder Bi: 40-300 mm
Bøjningsradier R: 75-200 mm
Pitch: 30 mm

E61.62

Indvendig højde hi: 62 mm
indvendig bredder Bi: 50-400 mm
Bøjningsradius R: 115 mm
Pitch 50 mm

E61.80

Indvendig højde hi: 80 mm
Indre bredder Bi: 50-600 mm
Bøjningsradier R: 150-200 mm
Pitch: 65 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Montagevejledning

Sammenføjning, adskillelse og åbning af E-Kæder og E-rør.

Anvendelser

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

e-kæde med 6.1 – roterbare ribber

For at beskytte kabler og slanger i e-kæden endnu mere effektivt, er designet af den nye E6.1 blevet utrolig avanceret. Åbningsribberne er fantastisk glatte og afrundede, på samme måde som overgangen fra kædeleddet til åbningsribben. Alle indsprøjtningspunkter og markeringer blev placeret uden for kablets tværsnit.

Typiske industrisektorer og anvendelser

halvlederindustrien

Printer/plotter industri

Til applikationer med maks. accelerationer

Når minimum støj og slid er vigtigt


Y = vægt [kg/m]
 
Den nye E6.1 generation har øget accelerationsevne på grund af vægtreduktion - e-chain® er også ekstremt støjsvag og yderst dynamisk.
Fraunhofer test Y = Støjniveau dB (A)
 
Serie E61.29 undergik støjtest på igus®-laboratoriet og demonstrerer et støjniveau på -2 dB(A) under den allerede bedste i klassen af støjsvage igus® serie E6.29.

igus® til renrum - egnethed af E6.1 e-kæder

Ved brug af et specialmateriale kan den allerede lave slitage på e-chain® reduceres yderligere. I mange applikationer hvor besværlige specialløsninger er påkrævet, kan der i stedet benyttes en standard e-chain®. Der er udviklet og etableret et omfattende testprogram for både glidende og fritbærende anvendelse. For mange applikationer er e-chains® i specialmaterialer stort set slitagefri. IPA tests bekræfter at standard igus® e-chains® opfylder renrumskrav. "Testede og certificerede som meget gode!" e-chains® for renrumsapplikationer kræver meget høj slidstyrke på bevægelige dele. e-chains®, for eksempel, skal være meget slidstærke, for at opfylde de normale krav for disse følsomme miljøer.
Renrumskompatible energikæder
IPA klassificering - Rapport IG1303-640-1: ISO klasse 1, i henhold til standard DIN EN ISO 14644-1
for serier E61.29.050.075.0.CR med v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s
Energikæder for blød drift
Ekstremt lavt støjniveau
E61.29.070.055.0 ved 1m/s = 32dB(A) i henhold til igus interne test 4479

klar til afsendelse om 24 - 48 timer