chainfix trækaflastning: clamps

Trækaflastning for kabler i energikæder med klemmer og stablerelementer

Princippet med klemmer som trækaflastning har vist sig meget vellykket for kabler i energikæder. Klemmer (clamps) er et egnet produkt til aflastning i alle energikæder med KMA monteringsbeslag og C-skinner.

Produkter og materialer

  • Stål clamp clamp og skrue i sort malet stål
  • Rustfri stål clamp og blanke skruer (material 1.4301)
  • Stabelelementer: bundsadel og stabler sadel (igumid G-materiale)
  • C-profiler: stål(galvaniseret stål) eller rustfri stål (material 1.4301)
Køb nu
Tech up

Tech up

  • 3,5 gange højere kraftabsorption end standardklemmer
  • Malet stål eller rustfri stål
  • På 2 forskellige C profil størrelser
  • CFX-standardklemmer med normal base og  CFXL-klemmer med bred base for øget holdbarhed 
Cost down

Cost down

  • Omkostningseffektiv standard komponent
  • Nem at eftermontere
  • Omkostningseffektiv trækaflastning til store slanger og kabler
  • Plads og tidsbesparende installation
  • Installationsvenlig
Garanteret

Garanteret

Testet på igus laboratoriet
  • A) Trækstyrke test CFX klemmer med stabler sadel
  • B) Sammenligningstest af 3 forskellige belastningssystemer.
Konklusion: mere end tredobbelt trækstyrke med igus chainfix-klemmer
, sammenlignet med
konventionelle produkter
Bæredygtighed

Bæredygtighed


NEW clamps

Stål varenummer.Varenummer rustfri stålKabel diameter øYdre breddeYdre højde
CFX46.1*CFX46.1.E*42-46 mm51 mm110 mm
CFXL46.1*CFXL46.1.E*42-46 mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*42-46 mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*46-50 mm55 mm115 mm

Tilgængelig fra foråret 2020

Leveringsprogrammer

CFX klemmer, stål

Enkelte klemmer, dobbelte klemmer, tredobbelte klemmer, inkl. sammensætning og dobbelte skinner.

CFX klemmer, rustfrit stål

Enkelte klemmer, dobbelte klemmer, inkl. nederste holder og dobbelte skinner.

Klemmer med en bred base for øget holdekraft

CFXL klemmer, stål

Enkelte klemmer, dobbelte klemmer, tredobbelte klemmer, inkl. sammensætning og dobbelte skinner.

CFXL klemmer, rustfrit stål

Enkelte klemmer, dobbelte klemmer, inkl. nederste holder og dobbelte skinner.

Flerdobbelte klemmer

Multispænder (stål og rustfrit stål)

Universal trækaflastning - kompakt og modulopbygget

C-profilerne

Standard C-profiler

Velegnet til C-profil 92.42.XXX - kan integreres i KMA med C-profil mulighed

Kraftig C-profil

Velegnet til C-profil 92.52.XXX, altid monteret før energikæden. Kan ikke integreres i KMA!

Har igus® chainfix klemme produktudvalg

  • Op til 15 mm lavere installationshøjde end konventionelle klemmer takket være optimeret hushøjde
  • Op til 3,5 gange kraftoptagelsen af konventionelle klemmer
  • Let læsning af delnummeret og mærket, der angiver den korrekte installationsretning
  • Plads og tidsbesparende installation
  • Forbedret base for lettere at passe ind i C profilen
  • Enkel montering med gevindstifter skruet med en unbrakonøgle
  • Holdbarhed til dynamiske applikationer med forbedrede stablerelementer
  • Integrerede ribber på stableelementerne forhindrer kablerne i at løsne sig fra trækaflastningen
Monteringsvideo CFX-klemme i kæde

Monteringsvideo CFX-klemme

请注意:

  • Ideelt set bør kabler fastgøres i begge ender af energikæden. Under alle omstændigheder skal de fastgøres i energikædens bevægelige ende!
  • Brug af chainfix klemmer på C-profiler i monteringsbeslaget til serie 280, 2828, 290, 2928, R770 og R7728 kræver en forkortet bundsadel. For forkortede bundsadler skal du tilføje "K" til varenummeret. Eksempel: varenr. CFX12.1K
chainfix tilbyder reduceret montagehøjde vha. sætskruer og optimal hushøjde

Samlet højde

Hvis energikæden glider over sig selv på lange vandringer, skal skruehoveder på trækaflastningselementet i kædens faste ende være mindst 10 mm fra toppen af energikæden. Som et resultat heraf kan mange trækaflastningselementer beskrevet her være uegnede til brug i de faste ender af lange energikæder. Vores klemmer med gevindskruer, udviklet specielt til lave installationshøjder, har en monteringshøjde, der er op til 15 mm lavere end konventionelle klemmer. Trækaflastningselementer kan altid sikkert bruges til ikke-understøttede energikæder.