iglidur® J - Materialedata

Et overblik over de vigtigste specifikationer

  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur J materialespecifikationer

Hvornår bruger jeg dette materiale?

  • Til høje hastigheder
  • Når der kræves højeste slidstyrke ved lave til mellemstore tryk
  • Lavt slid mod forskellige aksler
  • Når der kræves en lav friktionskoefficient ved tørdrift
  • Til vibrationsdæmpning
  • Når der kræves god kemisk resistens
  • Til den bedste ydeevne med bløde akselmaterialer
  • Lav fugtoptagelse

Hvornår bruger jeg et andet materiale?


Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1,5 1,1 8
Kortvarig 3 2,1 10

Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® J-lejernes lave friktionskoefficienter og meget lave stick-slip-effekt er særligt vigtige ved meget lav hastighed. Men iglidur® J kan også bruges til høje hastigheder på over 1 m/s. I begge tilfælde er statisk friktion meget lav, og stick-slip-effekten opstår ikke. Maksimumværdierne vist i tabel 02 kan kun opnås ved lave tryk. Ved enhver given hastighed kan friktion forårsage en temperaturstigning til de maks. tilladte niveauer. I praksis nås dette temperaturniveau dog sjældent på grund af varierende anvendelsesbetingelser.

iglidur® J Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® J mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Friktion og slitage

Ligesom slidstyrken ændrer friktionskoefficienten µ sig også ved stigende belastning (Fig 04 og 05),
Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0.75 MPa

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Akselmaterialer

Friktionen og slitagen afhænger også i høj grad af modstykket. Med stigende akseloverfladefinish øges friktionskoefficienten også. Det bedste tilfælde er en slebet overflade med en gennemsnitlig overfladefinish Ra = 0,1–0,3 μm. Diagram 06 og 07 viser en oversigt over resultaterne af test med forskellige akselmaterialer udført med glidelejer fremstillet af iglidur® J. Sammenlignet med de fleste andre iglidur materialer® har iglidur® J glidelejer meget lave slitageresultater ved lave belastninger sammenlignet med alle testede akselmaterialer. For at øge belastninger op til 5 MPa er slitagestyrken af iglidur® J glidelejer også fremragende. Hvis det akselmateriale, du har til hensigt at bruge, ikke er inkluderet i de testresultater, der præsenteres her, bedes du kontakte os.
Akselmaterialer
Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90
Slitage i drejelige og roterende applikationer Diagram 07: Slitage i drejelige og roterende applikationer med diverse akselmaterialer, p = 2MPa

Y = slitage [μm/km]

A = CF53
B = hårdtforkromet
C = 304 SS
D = HR kulstofstål

blå = roterende
pink = oscillerende

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabel 07: Vigtige tolerancer for iglidur® J lejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasningen.

Monteringstolerancer

iglidur® J lejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum H9). Lejerne er designet til prespasning i en blok med H7 tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til E10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer 0 to -
Stærke syrer -
Fortyndede baser +
Stærke baser + to 0
+ resistent      0 resistent under visse betingelser      - ikke-resistent
 
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk resistens iglidur®




Elektriske egenskaber iglidur® J lejer er elektrisk isolerende.
Specifik fremadrettet modstand > 1013 Ωcm
Overflademodstand > 1012 Ω

Andre egenskaber

kemisk modstandsevne
iglidur® J lejer er modstandsdygtige over for opløste baser og meget svage syrer såvel som brændstof og alle former for smøremidler. Den lave fugtoptagelse gør dem velegnede i våde eller fugtige omgivelser. Lejerne af iglidur® J er modstandsdygtige over for almindelige rengøringsmidler, som bruges i fødevareindustrien.
 
 
Radioaktiv stråling iglidur® J-lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 3 · 102 Gy.
 
 
UV-bestandigtiglidur® J lejer ændrer farve under indflydelse af UV-stråler. Materialeegenskaberne ændrer sig dog ikke.
 
 
Vakuumiglidur® J glidelejer afgasser i vakuum. Af denne årsag er kun de tørre lejer velegnede til vakuum.

Typiske anvendelsesområder

Printerindustri

Printerindustri

Drikkevareindustri

Drikkevareindustri