Roterende energiforsyning til alle medier i et komplet system

Standarder kan tilpasses fleksibelt og effektivt

Produkteksperter i samtale
Whitepaper om roterende energiforsyning
Konfigurator til omvendt bøjningsradius

Den nye standard for cirkulære bevægelser

Teaser SRM
Teaser SRM-L
Polymer rotationsmodul

Specielle løsninger til specielle anvendelser

Statisk roterende energiforsyning
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • Rotationsvinkel op til 540° (i ét plan)
  • Rotationsvinkler på 900° og mere er mulige med igus® multirotationsmodul
  • Maksimal rotationsvinkel på minimal installationsplads
  • Rotationshastighed på op til 360°/s
  • Lettere og mere kompakt end statiske føringstrug
  • Minimum forskydningskraft og maksimal levetid
  • Moduldesign med standardiserede monteringsvarianter
  • Integreret trækaflastning og kabelføring direkte i føringsrøret
  • Bestem hurtigt og pålideligt den roterende energiforsyning via CAD-konfigurator

Hvad betyder "reverse bend radius"?

Hvad betyder "MRM"?

MRM-modul med to niveauer

Dine muligheder med igus® føringstrug

Roterende energiforsyning med beslag
Roterende energiforsyning med dæksel
Roterende energiforsyning med integreret styring
Roterende energiforsyning med rørtrug
Pladsbesparende med omvendte e-kæder®

Egnede produkter og værktøjer

chainflex-kabler til applikationer med omvendt bøjningsradius
Roterende energiforsyningssystemer til forskellige anvendelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning