SCARA Robot

Antal produkter: 5

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
fra 4.944,63 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

SCARA robot 4 DOF without cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach in Z-axis: 500mm, can be customised upon request
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
fra 4.032,20 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

SCARA robot 3 DOF | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
fra 2.621,49 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden
Nyt

SCARA robot 3 DOF | size S | for laboratory applications

Produktinformation
  • Payload: 0,5 kg
  • Reach: 400mm
  • Reach in Z-axis: 360 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 6 picks/minute

Optionally available
fra 2.236,88 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden
Nyt

SCARA robot 4 DOF | size L | 600 mm working space

Product information
  • Payload: 3 kg
  • Range: 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 3000 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
På forespørgsel
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h