E2/000 e-kæde® - To-delt - Standarden for E2

indvendig højde 21 mm, energikæde, "halv" energirør, energirør

1500-serien

Serie 1500

Til 1500-serien
1400-serien

Serie 1400

Til 1400-serien
Serie 1450

Serie 1450

Til 1450-serien
Serie 1480

Serie 1480

Til 1480-serien
EF2.21

Serie EF2.21

indvendig højde 25 mm, energikæde, "halv" energirør, energirør

2500-serien

Serie 2500

Til 2500-serien
Serie 2400

Serie 2400

Til 2400-serien
Serie 2450

Serie 2450

Til 1450-serien
Serie 2480

Serie 2480

Til 2480-serien

indvendig højde 35 mm, energikæde, "halv" energirør, energirør

Serie 2700

Serie 2700

Til 2700-serien
Serie 2600

Serie 2600

Til 2600-serien
Serie 2650

Serie 2650

Til 2650-serien
Serie 2680

Serie 2680

Til 2680-serien

indvendig højde 45 mm, energikæde, "halv" energirør, energirør

Serie 3500

Serie 3500

Til 3500 serien
Serie 3400

Serie 3400

Om 3400-serien
Serie 3450

Serie 3450

Om 3450-serien
Serie 3480

Serie 3480

Til 3480-serien

Indvendig højde 24 mm, lille stigning for støjsvag drift ved høj hastighed

Serie 255

Serie 255

Serie 255
E2/000 kædeåbner
Til kædeåbner
E2/000 med forlængerribber
Til produktoversigten

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning