SHTP econ lineære moduler

Lille, let, til at betale

  • Letvægtskonstruktion gennem kombination af plast og aluminium
  • Designet til hurtig montering
  • Omkostningseffektiv på grund af sprøjtestøbning og klar anodisering

Produkttjenester

Katalog

Download katalogdata

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Størrelserne på SHT econ-serien

SHT econ miniature lineærmodul version
  • Miniature-version
  • Meget lav vægt
  • Gevind: M8
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • maks. Belastningskapacitet:
    • aksial 50 N
    • radial 50 N
  • Længde på slæde: 45 mm
drylin SHTP econ lineærmodul
  • Fladt og særligt let design
  • Ideel til løsninger med flere rutsjebaner
  • Gevind: Tr08x1.5
  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • maks. Belastningskapacitet:
    • aksial 100 N
    • radial 400 N
  • Slæbelængde: 26 mm
drylin SHTP econ lineærmodul
  • Solid konstruktion
  • Tråd: Tr10x2
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • maks. Belastningskapacitet:
    • aksial 200 N
    • radial 400 N
  • Længde på slæde: 30 mm
drylin SHTP-01-12-AWM-FF econ lineærmodul med fast-forward-funktion
  • Bremse gennem selvlåsende
  • Gevind: Tr10x2
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • maks. belastningskapacitet Belastningskapacitet:
    • aksial 200 N
    • radial 400 N
  • Længde på slæde: 55 mm

Fast Forward for SHTP-01-12-AWM-FF

Hurtigudløser til lineærmoduler med føringsskruedrev
  • En mulighed for spindel-lineær akse
  • Kun effektiv til gevind med selvlåsning (trapezformet gevind)
  • Hurtig justering ved at løsne gevindmøtrikken - Præcis positionering med håndhjul over spindlen
  • Må kun bruges i vandret installationsposition

Konfigurer et individuelt SHT lineærmodul online

Konfigurer lineærmodul med føringsskruedrev online
  • Skræddersyet lineært SHT-spindelmodul i få trin
  • Valgfri konfiguration af en skræddersyet drevjournal
  • Automatisk oprettelse af en 3D-model
  • Eksport af det lineære modul i mange forskellige 2D- og 3D-formater
  • 2D-dimensioneret tegning af samlingen som PDF
  • Komplet reservedelsliste tilgængelig som PDF-download
drylin SHTP akselmaterialer

Materialer til skaftet

Føringsskruedrev - højstigningsgevind eller trapezgevind

Gevindsystem

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning