drylin® SHT- og SHT-PL XY-tabeller

Høj præcision, ekstrem vridningsstabilitet

  • Præcis justering takket være CNC-fremstilling
  • Fås også som en preload-version (PL) med forspænding
  • 100% smørefri og komplet
  • Korrosionsfri
  • Med trapezformet gevind eller dryspin® stejlt gevind
  • Overenheden kan monteres med højre- eller venstrejustering
  • Tilgængeligt tilbehør (håndhjul, positionsindikator ...)

Produkttjenester

Katalog

Download tekniske data

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Størrelserne på SHT-XY XY-tabellen

drylin® SHT-XY-08-AWM XY bord
  • Maks. slaglængde: 150 mm
  • Længde på slæde: 65 mm
  • Materiale til aksel: Aluminium
  • Akslens diameter: 8 mm
drylin® SHT-XY-12-AWM XY bord
  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • Vognens længde: 85 mm
  • Materiale til aksel: Aluminium
  • Akslens diameter: 12 mm

Med fjederforspænding - PL-versioner

drylin® SHT-XY-12-AWM-PL XY bord
  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • Længde på slæde: 85 mm
  • Materiale til aksel: Aluminium
  • Akslens diameter: 12 mm
  • Med forspænding
drylin® SHT-XY-20-EWM-PL XY bord
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Længde på slæde: 130 mm
  • Materiale til aksel: Rustfrit stål
  • Akslens diameter: 20 mm
  • Med forspænding

Tekniske data

Varenr.A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Grundlæggende længde lx [mm]Grundlæggende længde ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tg kt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-08 654252569696321.515.5105.5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
Varenr.sgd [mm]Tl1 [mm]d1 Standard d1 Alternativl2 [mm]d2 standardd2 Alternativha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15.5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-teknisk-tegning-1170.jpg

Information om montering

Tekniske muligheder for SHT-serien

Stepmotorer for føringsskruer til drylin® SHT-XY borde

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Lejemateriale for igus® SHT-XY borde

Materialer til lejer

Føringsmateriale til igus® drylin® SHT-XY borde

Design af blyskruer

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Muligheder for montering og fastgørelse
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning