Lineært modul drylin® SHT-serien

Fleksibel, alsidig og robust

  • Solid konstruktion
  • Forskellige materialer til aksel og spindel
  • Manuelt tilbehør tilgængeligt
  • Fås med motor
  • Individuelt konfigurerbar

Produkttjenester

Katalog

Download tekniske data

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

SHT-standardserien installationsstørrelser

drylin SHT-08 lineærmodul
  • Vognlængder:
    • SHT: 65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akseldiameter: 8 mm
drylin SHT-12 lineærmodul
  • Vognlængder:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maksimal slaglængde: 750 mm
  • Akseldiameter: 10 mm
drylin SHT-20 lineærmodul
  • Vognlængder:
    • SHT: 130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Maksimal slaglængde: 1.000 mm
  • Akseldiameter: 20 mm
drylin SHT-30 lineærmodul
  • Vognlængder:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Maksimal slaglængde: 1500 mm
  • Akseldiameter: 30 mm

Konfigurer et individuelt SHT lineærmodul online

Online lineærmodul konfiguration
  • Tilpasset SHT spindel lineærmodul i få trin
  • Valgfri konfiguration af en tilpasset drivaksel
  • Automatisk oprettelse af en 3D-model
  • Eksport af lineærmodulet i mange forskellige 2D- og 3D-formater
  • 2D-tegning med dimensioner af samlingen som PDF
  • Komplet deleliste tilgængelig som PDF-download
  • og meget mere.

Online konfigurationsmuligheder

Med selvlåsende mekanisme (SHT)

Med selvlåsende mekanisme (SHT)

prætentiøsitet

Med prætension (SHT-PL)

flere slæder

Med flere dias (SHTC)

dryspin®-technology-SHT

Med stejl gevind (SHTS)

Kugleleje spindel

Kugleleje spindel (SHT-BB)

elektrisk justering

Manuel og elektrisk

Tekniske muligheder for SHT-serien

drylin SHT-PL lineærmodul med forbelastning

Lineært modul med forspænding

drylin-akselmaterialer til lineærmoduler

Akselmaterialer

Gevindmateriale til drylin® lineærmoduler

Materialer og design til spindler

Glidelejer til drylin lineærmoduler

Materialer til lejer

Yderligere produkter og varianter

Rustfrit stål drylin® SHT lineærmodul
  • Kemisk resistens
  • Ekstremt robust og korrosionsbestandig
  • FDA-kompatible varianter tilgængelige
igus® drylin® SHT XY bord
  • Høj præcision
  • Helt selvsmørende
  • Præcis justering takket være CNC-fremstilling
igus® stepmotor
  • Egnede NEMA-trinmotorer
  • Andet tilbehør (nærhedsafbrydere, motorkabler)
  • Fuldt samlet

drylin® lineærmoduler med et enkelt klik ...

igus® lineærmoduler butik
  • Med spindel- eller tandremstræk
  • Hvert system i 2 definerede slaglængder
  • Fleksibelt med drivstift til manuel og elektrisk betjening Klar til montering med spindelspænding, positionsindikator og håndhjul til hurtige, reproducerbare justeringer
  • Ingen tidskrævende søgning og samling
  • Reduceret designarbejde, da pdf- og CAD-filer er tilgængelige i onlinebutikken

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning