drylin® SLW lineært modul med blyskrue

Særligt alsidige og vridningsstabile med dobbelt akselprofil

  • Høj vridningsstyrke
  • Fuldt understøttet
  • Hårdt anodiseret skinne
  • Specialversion SLW-AL med tværstænger af anodiseret aluminium på forespørgsel
  • Version i rustfrit stål med korrosionsbestandige stålkomponenter (AISI 303 eller AISI 316Ti); til versionen i rustfrit stål kan iglidur® J, iglidur® X eller iglidur® A180 vælges som lejemateriale.

Produkttjenester

Katalog

Download tekniske data

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

SLW-seriens installationsstørrelser

  • Vognens længde: 60 mm
  • Belastningskapacitet:
    • aksial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Akslens diameter: 6 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: polymer
  • Vognens længde: 48 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Maks. slaglængde: 400 mm
  • Akslens diameter: 10 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium
  • Vognens længde: 69 mm/100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 10 mm
  • Materiale til støtte for akselende: trykstøbt zink/aluminium
  • Vognens længde: 100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 10 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium
  • Vognens længde: 100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 16 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium
  • Vognens længde: 100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 35 mm
  • Materiale til støtte for akselende: aluminium
  • Valgfrit med kuglelejet blyskrue (BB)
  • Vognens længde: 150 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 1.600N
    • Radial: 6,400N
  • Maks. slaglængde: 1.000 mm
  • Akslens diameter: 20 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium
  • Vognens længde: 150 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 2.500N
    • Radial: 10,000N
  • Maks. slaglængde: 1.250 mm
  • Akslens diameter: 25 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium

Tekniske muligheder for SLW-serien

igus føringsskrue-materiale

Materialer til blyskruer

Glidelejemateriale til igus lineærmoduler og XY-borde

Materialer til lejer

Stepmotorer til lineærmoduler

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Fastspænding af føringsskrue til drylin® lineærmoduler

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
Digital positionsindikator for drylin® lineærmoduler

Digital positionsindikator

drylin håndhjul til lineærmoduler

drylin håndhjul

SLWM-1080 – lineærmodul med målesystem

Lineærmodul med føringsskrue og målesystem
  • Pladsbesparende sensor integreret i vognen
  • Netværksuafhængig drift
  • Integreret magnetbånd

Konfigurer et individuelt SLW lineærmodul online

Konfigurer lineærmoduler online
  • Find og bestil det rigtige lineære modul med få klik
  • Foretag dine indtastninger, og vælg det rigtige forslag
  • Vælg valgfrit tilbehør
  • Læg i indkøbskurv og bestil eller spørg online
  • Download stykliste som PDF-fil

Andre versioner af SLW lineære moduler

Nyt lineærmodul med dobbelt føringsskrue
  • Vognene kan styres separat
  • Separat manuel justering af slæder
  • Fleksibelt design
Økonomisk drylin econ lineærmodul
  • Let og omkostningseffektiv
  • Sølvfarvet anodiseret skinneprofil
  • Højt spiralformet gevind eller trapezformet gevind
SLW-ES lineært modul i rustfrit stål
  • Valgbart glidelejemateriale
  • FDA-kompatibel med iglidur A180-glideleje
  • Højtemperatur iglidur X-leje, fungerer i op til +250°C
Lineærmodul shop

drylin® lineærmoduler med et enkelt klik ...

  • Med blyskruedrev eller tandremsdrev
  • To definerede slaglængder for hvert system
  • Fleksibel med drivstifter til manuel og elektrisk drift. Klar til installation med skrueklemme, positionsindikator og håndhjul til hurtige justeringer
  • Ingen tidskrævende søgning og montering
  • Reduceret designindsats med PDF- og CAD-fil tilgængelig i onlinebutikken

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning