Det lineære modul i rustfrit stål i drylin® SLW-serien

Ideel til brug under ekstreme forhold

  • Fødevareindustrien
  • Emballageindustrien
  • Kemisk industri
SLW-ES teknisk tegning
SLW-ES teknisk tegning

Produkttjenester

Katalog

Download katalogdata

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Rustfrit stål drylin SHT lineærmodul
  • maks. slaglængde: 750 mm
  • aksel Ø: 10 mm
  • Længde på slæde: 100 mm
  • maks. stat. Belastningskapacitet:
    • aksial: 700 N
    • radial: 2800 N
Rustfrit stål drylin SHT lineærmodul
  • Maks. slaglængde: 1000 mm
  • aksel Ø: 20 mm
  • Længde på slæde: 150 mm
  • maks. stat. Belastningskapacitet:
    • aksial: 1600 N
    • radial: 6400 N

Tekniske muligheder for SLW-ES-serien

Stepmotorer til igus' lineærmoduler og XY-borde

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Glidelejematerialer til igus' lineærmoduler

Materialer til lejer

drylin føringsskruespænde til lineærmoduler med føringsskruedrev

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning