Skift sprog :
Artikelbeskrivelse
Eksempel på billeder
Mængde
Kædeled til den ydre diameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 kædeled
E4.21.100.100/150.0 x 39 kædeled
E4.32.10.075/220.0 x 25 kædeled
E4.32.15.150/230.0 x 31 kædeled
E4.42.15.125/400,0 x 35 kædeled
E4.42.20.200/400.0 x 41 kædeled
E4.56.20.150/750,0 x 41 kædeled
E4.56.25.250/750,0 x 49 kædeled
Monteringsbeslag til den ydre diameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 sæt
E4.210.100.1.12.A x 1 sæt
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 sæt
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 sæt
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 sæt
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 sæt
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 sæt
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 sæt
separator til den ydre diameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x hver 2. kædeled
T2111 4 x hver 2. kædeled
32.5.1 2 x hver 2. kædeled
32.5.1 4 x hver 2. kædeled
42.5.1 2 x hver 2. kædeled
42.5.1 5 x hver 2. kædeled
56.5.1 2 x hver 2. kædeled
56.5.1 4 x hver 2. kædeled
Trækaflastninger til den ydre diameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
trækaflastning bestående af trækaflastningsseparator eller tiewrap-plade inkl. kabelbinder
føringstrug uden glidestang til den ydre diameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 stk.
IE14.2.800S.100.01 x 1 stk.
IE14.2.900S.100.01 x 1 stk.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 stk.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 stk.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 stk.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 stk.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 stk.

chainflex® kabel
chainflex® kabler er umonterede kabler til bevægelige applikationer i kabelføringer eller til robotapplikationer, fejlsikre med 36 måneders garanti.

iSets
Yderligere komplette energikædesæt på et øjeblik

Videnbase
Alle vigtige oplysninger om energikædesystemer
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h