iSet - Sofistikeret konstruktion gjort <br> enkel. Komplet sæt med kun tre klik!

iset

Lange vandringer (op til 24 m) fra igus modulsystemet

Komplette E4.1 sæt

Selvførende, til energi- og datatransmission

Komplet autoglide 5 sæt

Lukket energikædesystem, beskyttet mod vind og vejr

Komplet basic flizz sæt

Korrosionsbeskyttet rotation (op til 360 grader) i trange rum

Komplet PRM sæt

Meget lange vandringer (op til 200 m) med høj styrke

Komplet 4040RHD sæt

Ideel til X- og Y-akser og forstærkning af slangesystem

Komplet sæt til DIY CNC fræseren

Problemløser under særligt ugunstige miljøforhold

Komplet sæt til topdrevsystemer

Klar til installation løsninger til det industrielle Internet of Things

smart plastics

Sikker styring af energi, data og luft i ÉT system

iSet micro flizz

Lange fritbærende vandringer, stærke, vibrationssikre og kompakte

iSet YE

Den nye standard for cirkulære bevægelser på op til 380 grader

Komplet SRM sæt

Til vandringer med en højde på 5-15 m på spær

Komplet zig-zag sæt til slaghøjder på op til 15 m

Egnede produkter

chainflex kabler
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikker med 4 års garanti
  • Fås i længder fra 1 m inden for 24 timer
Køb chainflex-kabel
smart plastics
  • Tilstandsovervågning
  • Undgå dyre produktionsstop på grund af uplanlagte driftsstop
  • Reducer vedligeholdelses- og reparationsarbejde
Til produkterne

Måske er du også interesseret i

Energikædeshop
Køb energikæder nu
Bedst sælgende energikæder
Til bestsellerne
Energikædekonfigurator
Til energikædekonfiguratoren
Vidensbase energikæder
Til energikædernes vidensbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning