UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de teknisk optimerede e-kæder serie E2-rør, R58 new
Den gamle serie R58 kan fås fra lager i begrænset antal. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
til E2 R, serie R58 new
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie R58 – Rør, snapåbning langs ydre radius
1. Fremragende beskyttelse af kabler og slanger, også mod varme spåner
2. Kort ledlængde giver støjsvag og jævn drift
3. Låget kan tages af ved den udvendige radius
4. Lukket hele vejen rundt
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 50 og 75 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 75 til 250 mm
Ledlængde: 33,3 mm pr. led = 30 led/m