Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Energikæder online shop

Polymer-energikæder til enhver bevægelse. Filtrer efter dimensioner, belastning og dynamiske data, og få resultatet hurtigt. Et forvalg af anbefalede energikæder gør det lettere at finde og levere energi til din applikation. Eksperter kan finde en samlet oversigt over alle igus-energikæder til højre. Vi giver en garanti på op til 4 år på alle energikæder.

Antal produkter: 419

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
fra 697,51 EUR/Stk.
9 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
9 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

triflex® R TRC series

  • Energy tube
  • Enclosed design
  • Maximum swarf protection for cables
  • Bend radius R: 50 - 182mm
fra 1,15 EUR/Kædelink
8 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
8 24 - 48 timer
Til produktsiden

E2/000 series 2700, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 35mm
  • Inner width Bi: 50 - 175mm
  • Bend radii R: 63 - 250mm
  • Pitch: 56mm
  • Design: Openable from both sides along the outer radius
fra 2,78 EUR/Kædelink
64 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
56 24 - 48 timer
6 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

E2/000 series 3500, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 45mm
  • Inner width Bi: 50 - 250mm
  • Bend radii R: 75 - 300mm
  • Pitch: 67mm
  • Design: Openable from both sides along the outer radius
fra 5,69 EUR/Kædelink
70 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
70 24 - 48 timer
Til produktsiden

ESD energy chains

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in electrically conductive ESD material available from stock.
På forespørgsel
Til produktsiden

guidelok horizontal - upper run guide

Unhindered travel: no swarf can settle between the sliding surfaces of the upper and lower runs of the energy chain.
På forespørgsel
Til produktsiden

guidelok slimline P/PS - vertical guide

  • Up to 7m/s and 10m/s2
  • Up to 80% less trough required, saving cost and weight
  • For hanging systems up to 50m
På forespørgsel
Til produktsiden

triflex® R TRCF series

fra 4,71 EUR/Kædelink
5 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
5 24 - 48 timer
Til produktsiden

E4/4HD – long travels or "side-mounted"

Energy chains and tubes openable from both sides. Inner heights of 32 to 80mm. Especially suitable for "side-mounted" and travel distances of over 200m.
På forespørgsel
Til produktsiden

i.Sense CF.P - Smart system for monitoring the tensile force of the cable

  • The CF.P sensor measures the tensile forces on the cables
  • Permanently increased tensile forces can lead to cable damage and in the worst case, cable fire
  • The CF.P sensor identifies maintenance that has been carried out incorrectly on the cables
  • Data is stored on an SD card and can be read out for analysis
På forespørgsel
Til produktsiden
Nyt

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
fra 1.169,83 EUR/Stk.
43 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
10 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
fra 288,53 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 48 - 72 timer
Til produktsiden

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
fra 9,37 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 48 - 72 timer
Til produktsiden

Series TE14.50, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 50mm
  • Bend radius R: 28 - 125mm
  • Pitch: 30,5mm
  • Design: Openable along the outer radius
På forespørgsel
6 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
5 24 - 48 timer
1 8 uger
Til produktsiden

Series TE26.120, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 120mm
  • Bend radius R: 63 - 200mm
  • Pitch: 56mm
  • Design: Openable along the outer radius
På forespørgsel
6 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
5 24 - 48 timer
Til produktsiden