Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie 1640, tværstivere ved hvert led
1. R1608: Drejeligt og aftageligt låg
2. R1608: Aftagelige bundlåg
3. Rør og kæde, der kan kombineres
4. Smudsafvisende ydre
5. 1640:Aftagelige tværstivere på begge sider
Indvendig bredde Bi: fra 50 og op til 600 mm
Bøjningsradier R: fra 200 og op til 600 mm
Ledlængde: 143 mm pr. led = 7 led/m