E4/light – let og økonomisk

E-kæde i E4 light-serien med plastled og sidebeslag.

Serie 14040

E-kæde i E4.1-serien med en højde på 56 mm.

Serie 14240

Kabelkæde i e4light-serien med en højde på 62 mm.

Serie 14550

E4.1 light kabelkæde med 70 mm indvendig højde.

Serie 15050

e-chain serie E4/light med en højde på 80 mm.

Serie 15250

Kabelkæde i E4/light-serien med mål 86.

Serie 1640

e-chain-serien E4.1 light med skillevægge og målet 112.

Serie 14140

E4.1 light energikæde med en højde på 56 mm.

Serie 14340

e4light energikæde med en højde på 62 mm.

Serie 14650

E-kæde i Serie E4.1 light med en højde på 70 mm.

Serie 15150

E-kæde serie E4.1 light med 80 mm indvendig højde.
igus E4.1 light-kæde med mål 86.

Serie 15350

Til 15350-serien

Serie R18840

E-kæde i E4.1 Light-serien med mål 56.

Serie R19050

E-kæde i serien E4.1 light med 70 mm højde.

Serie R19850

Energikæde i e4light-serien med en højde på 80 mm.

Serie R1608

E-kæde i E4.1 Light-serien med mål 108.

Du er måske også interesseret i

E4.1 light ESD energikæde med markerede kabelforløb og bøjeradius.

E4/lys ESD

Monteringsværktøj løfter en e-chain til installation.

Monteringsværktøj

Mere energikæde

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning