igus-produkter uden PTFE

PTFE-fri og PFAS-testet.

De vigtigste punkter i korte træk

  • Afhængigt af PTFE-indholdet kan plastprodukter blive påvirket af et muligt PFAS-forbud.
  • Mange igus-materialer indeholder ikke PTFE, og der kunne ikke påvises spor af de kritiske PFAS-stoffer i andre igus-materialer*.
  • Hvis PTFE ikke forbydes, er igus-materialer generelt ikke berørt.

iglidur-, igubal- og xiros-produkter med PTFE-frit granulat, kåret til årets produkt 2025.

igus-materialer, der er PTFE-fri og er blevet testet for skadelige PFAS

igumid-materialer, der er PTFE-fri og er blevet testet for skadelige PFAS

xirodur-materialer, der er PTFE-fri og er blevet testet for skadelige PFAS

PTFE-frie iglidur glidelejer i standardudførelser med PFAS tested-mærkning.

PTFE-fri glidelejer, der er blevet testet for skadelig PFAS

Glideelement NT-60-200-R200-L200 med PTFE- og PFAS-angivelse.

PTFE-fri lineær teknologi, der er blevet testet for skadelige PFAS

Chainflex-grafik om PTFE og PFAS med flere kabler og certificeringsmærker.

PTFE-fri chainflex-kabler fra igus

xiros-kuglelejer uden PTFE og PFAS i flere varianter.

xiros-kuglelejer: PTFE-fri, smørefri og vedligeholdelsesfri

To tandhjul, et beige og et hvidt, med PTFE free- og PFAS tested-mærker.

PTFE-fri gear testet for skadelige PFAS

iglidur® drejekrans PRT-04 med aluminiumshus og glideelementer af iglidur® JPF, PTFE-fri.

PTFE-fri iglidur PRT-drejekransleje

PTFE-fri, PFAS-testede rundstænger på en materialeprøve.

PTFE-frit stangmateriale testet for skadelige PFAS

PTFE-frie, PFAS-testede igus glidelejer og bøsninger i sortimentet.

PTFE-frit design med sfæriske lejer af igubal

PFAS-frit 3D-printmateriale: PTFE, resin, filament og SLS-pulver med materialeprøver.

3D-printermaterialer: slidstærke og holdbare, uden PTFE


Med in-house udvikling og eget testlaboratorium for PTFE- og PFAS-alternativer

En medarbejder kontrollerer materialeudvikling ved en maskine i igus-laboratoriet.
Det er ikke let at finde materialer med lignende specifikationer. Ikke desto mindre lykkedes det.

Dr.-Ing. Magnus Orth

Leder af materialeudvikling og teknisk center hos igus

Fra udvikling: Store fremskridt med PFAS og PTFE

Baggrundsinformation om PFAS

Hvad er PFAS?

  • Ikke-polymerer: I undergruppen af ikke-polymerer er forbindelserne perfluoroktansyre (PFOA) og perfluoroktansulfonsyre (PFOS) de bedst analyserede. Ligesom mange andre PFAS er disse to forbindelser persistente og kan nu findes i miljøet, fødekæden og i mennesker. PFOA og PFOS har en dokumenteret negativ indvirkning på helbredet. Sammen med PFHxs og PFNA udgør de 90 % af den nuværende PFAS-belastning.
  • Polymerer: Undergruppen af polymerer omfatter fluorpolymerer. Fluorpolymerer består af en kulstofkæde med direkte tilknyttede fluoratomer. Det gør dem så stærke, at de ikke kan nedbrydes til giftige stoffer. Den eneste fare er den mulige brug af giftige tilsætningsstoffer under produktionen i form af emulgatorer. Fluorpolymerer bruges f.eks. i belægninger, pakninger og kabelisolering. Fluorpolymerer omfatter bl.a. polytetrafluorethylen (PTFE) og andre stoffer.

Oversigtsdiagram over PFAS: opdelt i ikke-polymerer og polymerer med eksempler og undergrupper.
Oversigtsdiagram over PFAS: opdelt i ikke-polymerer og polymerer med eksempler og undergrupper.

Nuværende juridiske situation vedrørende PFAS (pr. 25/09/2025).