Skift sprog :
Som producent af industrielle komponenter fremstillet af højtydende polymerer bruger vi en lang række forskellige materialer. PTFE sikrer tør drift med lav friktion og gør brugen af smøremidler overflødig. Takket være de overlegne PFAS bliver nogle af vores plastmaterialer robuste, mere slidstærke og mere modstandsdygtige over for vejrlig, kemikalier og ekstreme temperaturer. PTFE og PFAS betragtes dog som "evighedskemikalier", da begge er vanskelige at nedbryde i miljøet og har en lang levetid. Stoffer af denne type kan være potentielt skadelige for miljøet, mennesker og dyr, hvilket er grunden til, at EU i øjeblikket forsøger at regulere eller forbyde PFAS.
Vores udviklingsafdeling har dog arbejdet på alternativer til PTFE i et stykke tid efterhånden. Takket være nye formuleringer, omfattende test og tilpassede produktionsprocesser omfatter vores produktsortiment nu en lang række materialer og produkter, der ikke indeholder PTFE, som f.eks. materialet iglidur JPF, der blev udnævnt til årets produkt 2025 af Kunststoff Magazin. Vi fortsætter vores forskning i egnede erstatninger for materialer, der indeholder PTFE. Nedenfor præsenterer vi vores løsninger og giver yderligere detaljer og baggrundsinformation om disse materialer og vores produkter.

Følgende igus-materialer indeholder ikke PTFE og er derfor ikke omfattet af fremtidige PFAS-regler. De blev også testet for de 96 PFAS-stoffer, der anses for at være kritiske for miljø og sundhed i henhold til SQP M1227-testmetoden (LC-MS/MS og GC-MS), og indeholder ingen stoffer > 0,1 masseprocent. Undtaget er stoffer fra gruppen af fluorpolymerer, som der ikke testes for. Du kan finde en komplet oversigt over vores materialer her.
Vores PTFE-fri materiale iglidur JPF blev hædret af Kunststoff Magazin som Årets produkt 2025 i kategorien Materialer.
iglidur-polymer lejer giver mulighed for vedligeholdelsesfrie lejepunkter uden PTFE og er testet for de 96 PFAS-stoffer, der anses for at være kritiske for miljø og sundhed. De er holdbare, kræver ingen ekstra smøremidler og reducerer friktionen.

drylin lineær teknologi fra igus er PTFE-fri og er også testet for de 96 kritiske PFAS-stoffer. Vores lineære teknologi giver vedligeholdelsesfri, lydvage og præcise bevægelser. Ideel til applikationer, der kræver høj pålidelighed og holdbarhed.

chainflex-kabler fra igus er ikke kun PTFE-fri, men også meget fleksible og holdbare. De er ideelle til bevægelige applikationer og garanterer en lang levetid uden skadelige stoffer. Perfekt til applikationer, der kræver stærke og slidstærke kabler.

xiros' kuglelejesortiment omfatter omkring 30 PTFE-frie produkter, som også er blevet testet for skadelige PFAS-stoffer. Materialet xirodur B180 er kendetegnet ved en lang levetid, lave slidværdier og god kemisk resistens.

Vores iglidur-plastgear muliggør vedligeholdelsesfrie anvendelser uden PTFE og er blevet testet for 96 PFAS, der er klassificeret som kritiske for miljø og sundhed. De er holdbare, kræver ingen ekstra smøremidler og minimerer friktionen.

Glideelementerne i iglidur PRT-drejekranslejerne er beviseligt PTFE-fri og testet for kritiske PFAS-stoffer. De er testet for belastning og slid i igus' laboratorium, fungerer miljøvenligt i tør drift og er 100% smørefri.

iglidur bar stock gør det muligt at fremstille vedligeholdelsesfrie, PTFE-fri glidende og slidstærke dele. De er testet for de 96 PFAS-stoffer, der betragtes som kritiske, er selvsmørende og er kendetegnet ved lav friktionskoefficient og ekstrem slidstyrke.

Alle kombinationer af igumid G-hus med iglidur J3 eller iglidur R, der er vist i butikken, uanset om det er som sfærisk indsatsleje eller sfærisk kugle, er PTFE-fri. Sortimentet dækker ikke alle mulige versioner, men alle standardprodukter kan også fremstilles PTFE-fri.

Uanset om det er til bearbejdning på vores egen 3D-printer eller i vores interne 3D-printservice. Med PTFE-frie filamenter, resiner og SLS-pulver sætter igus nye standarder: bæredygtige materialealternativer, der er mindst 50 til 80 gange mere holdbare end deres konventionelle modstykker.

Bemærk: Tilstedeværelsen af allestedsnærværende spor af uønskede stoffer kan aldrig udelukkes. Da igus ikke har nogen kontrol over brugen af ovenstående materialer og produkter, påtager vi os ingen garanti eller ansvar, hverken udtrykkeligt eller underforstået, i forbindelse med brugen af disse oplysninger.

Vi har en meget høj grad af vertikal integration. Til det formål har vi vores egen udviklingsafdeling for materialer, en in-house compounding-afdeling, et teknisk center for procestekniske tests og et omfattende testlaboratorium for materialer og produkter. På den baggrund har vi udviklet mulige alternativer til PTFE og PFAS, som ikke er dyrere og ikke indeholder problematiske ingredienser, der kan føre til et forbud i fremtiden. Vi har testet disse alternativer i vores testlaboratorium under virkelige forhold for de ændrede materialesammensætninger og deres mulige effekter på materialernes specifikationer.
Resultaterne taler for sig selv. Sammenlignet med de oprindelige PTFE-holdige materialer udviser materialer med substitueret PTFE betydeligt bedre ydeevne med hensyn til friktion og slid. De allerede gode hastigheder for slitage reduceres med den nye udvikling af PTFE-substitutionen med et gennemsnit på ca. 60 %. Takket være det smarte design af formuleringerne forbliver de andre materialeegenskaber næsten de samme med hensyn til temperaturstabilitet, mekanisk styrke og krympeadfærd. Takket være nye formuleringer, omfattende test og tilpassede produktionsprocesser kan vi nu tilbyde dig et bredt udvalg af PTFE-frie og PFAS-testede materialer og produkter.
Hvor langt er igus kommet med emnet PFAS og PTFE?
Magnus Orth: "Vi fortsætter med at udvikle PTFE-frie alternativer til vores mest succesfulde PTFE-holdige materialer i fuld fart. Hovedfokus her er på at udvide vores top fem over glidelejematerialer til at omfatte varianter uden fluortilsætning. Målet er at udvikle PTFE-frie varianter med samme eller bedre specifikationer end de PTFE-holdige originaler. I 2024 præsenterede vi allerede iglidur JPF- og iglidur WPF-materialerne. Det er PTFE-frie versioner af den meget alsidige og gennemprøvede iglidur J samt iglidur W300, som primært er optimeret til noget højere belastninger og slidkrav. Vi har også udviklet en opskrift på en PTFE-fri iglidur F. Nu, lige i tide til Hannover Messe 2025, kan vi annoncere et stort gennembrud. Vi har lavet PTFE-fri versioner af det mest succesfulde iglidur-materiale – iglidur G – og vi kan nu også tilbyde højtemperaturstandarden iglidur X som PTFE-fri. Med iglidur HPF tilbyder vi også en version specielt til brug i flydende medier."
Hvad var den største udfordring under udviklingen?
Magnus Orth: "Især for de meget anvendte iglidur-materialer er det meget vanskeligt at sikre, at produkterne i praksis har samme ydeevne som de PTFE-holdige versioner. Da de anvendes i en meget bred vifte af applikationer med meget forskellige krav, og designet af glidelejer – hvis det skal være virkelig nøjagtigt – er baseret på en stor mængde erfaring og empiri og er vanskeligt at simulere teoretisk på grund af de mange påvirkende faktorer, er testarbejdet betydeligt. Vores veludstyrede slitage-laboratorium og vores erfaring hjælper os med at gøre dette. PTFE kommer virkelig til sin ret, når det drejer sig om kemikaliebestandige og temperaturbestandige lejer. Det er ikke let at finde materialer med lignende specifikationer. Ikke desto mindre lykkedes det."
Hvilke anvendelser eller brugere har særlig gavn af de nye PTFE-frie glidelejematerialer?
Magnus Orth: "Det er et bredt område. Mange producenter er i øjeblikket på udkig efter produkter, der ikke indeholder PTFE eller endda PFAS. Ud over disse aspekter er modstandsdygtighed over for ætsende rengøringsmidler og høje temperaturer også vigtig i fødevareforarbejdning. I bilbranchen er prispresset særligt højt, mens mange andre faktorer ofte spiller en rolle i forbrugerprodukter som elektriske apparater og lignende. Med næsten 30 glidelejematerialer uden PTFE og mere end 40 materialer, hvor vi allerede kan udelukke de 100 PFAS, der anses for at være kritiske, tilbyder vi en bred vifte af løsninger."

Hvad er PFAS egentlig, og hvorfor er de så populære i industrien og forbrugersektoren? Hvorfor er der et forestående forbud i hele EU, og hvad kan virksomheder gøre nu?
Hvidbogen kaster lys over disse spørgsmål og viser, hvordan igus som plastforarbejder kan imødegå den planlagte begrænsning på et tidligt tidspunkt og tilbyde sine kunder alternativer og produkter, der er testet for PFAS.
Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er industrikemikalier, der bruges i mange industrielle processer og forbrugerprodukter på grund af deres særlige tekniske specifikationer. De kan være gasformige, flydende eller faste og består for det meste af kulstof- og fluoratomer. Derudover kan PFAS-molekyler have helt forskellige strukturer, hvilket betyder, at de kan have mange forskellige specifikationer. Som en gruppe af stoffer omfatter PFAS mange forskellige forbindelser: ifølge OECD databasen mere end 4.700, ifølge EPA mere end 9.000 og ifølge EU Kommissionen endda mere end 10.000. Det viser, at det hverken er en klar eller konstant værdi – den er for det meste baseret på skøn. Med PFAS skelnes der mellem ikke-polymerer og polymerer, som igen er underopdelt i yderligere stofgrupper:

EU: Brugen af PFOS har stort set været forbudt siden 2006 og brugen af PFOA siden juli 2020 - du kan finde vores bekræftelse her. ECHA har til hensigt at høre om et udkast til en erklæring om PFAS i foråret 2026 (ECHA/NR/25/28). Det Europæiske Kemikalieagentur planlægger at høre om udkastet til erklæring fra dets Socio-Economic Analysis Committee (SEAC) om den foreslåede EU-dækkende begrænsning af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) efter udvalgets møde i marts 2026. Udkastet til SEAC's udtalelse om PFAS-begrænsningsforslaget vil indeholde en vurdering af de socioøkonomiske aspekter, herunder tilgængeligheden af alternative stoffer og teknologier. SEAC har til hensigt at vedtage sit udkast til erklæring på sit møde, som foreløbigt er planlagt til første halvdel af marts 2026. Høringen begynder kort efter dette møde og vil være åben i 60 dage, hvor interessenter kan komme med feedback. Yderligere oplysninger om PFAS kan findes her hos ECHA.
USA: EPA har udstedt en endelig regel, der tilføjer fem PFAS-stoffer til listen med over 170 PFAS-stoffer. Disse skal rapporteres som en del af Toxics Release Inventory (TRI), en central database for offentlig rapportering af kemikalier. Fluorpolymerer er ikke inkluderet i TRI-listen. Du kan også få mere at vide om PFAS direkte fra EPA her.
*Produkterne blev testet for de 96 PFAS-stoffer, der betragtes som kritiske for miljø og sundhed i henhold til testmetode SQP M1227 (LC-MS/MS og GC-MS), og indeholder ingen stoffer >0,1 masseprocent. Undtaget er stoffer fra gruppen af fluorpolymerer, som der ikke testes for.