[[Til nye konstruktioner anbefaler vi de nye teknisk optimerede E-Kæder serie E4.28 fra igus® E4.1 modulært sæt.
Henvend dig til din igus®-kontakt, hvis du har spørgsmål. Tak for din forståelse
til serie E4.28
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serier 220 - Kæde, med tværstivere for hvert led
1. e-kædeled der kan afmonteres i begge sider
2. Kabelvenlige brede til polymer-ribber
3. Stopklods med "bremse" til støjreduktion
4. Lukkede og åbne områder kan kombineres
5. Drejeligt og aftageligt e-rørslåg
6. Optimerede glideoverflader
7. Indvendig opdeling i mange versioner
8. KMA-monteringsbeslag med mulighed for "all-around"-fastgørelse
9. Fås med stive eller vippende monteringsbeslag
10. Trækaflastning kan integreres i monteringsbeslaget
11. Kan også leveres med omvendt/ tosidet bøjningsradius RBR
E4/00-NC = e-kæde fås også uden forstramning
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 40 op til 300 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 55 op til 250 mm
Ledlængde: 46 mm/led = 22 led/m