Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serier 410 - E-Kæde med tværstiver ved hvert andet led.
1. e-kædens ribber kan afmonteres på begge sider
2. Lukket og åbent område kan kombineres
3. Rumopdeling er mulig i mange forskellige versioner
4. Låg på e-rør kan drejes
og afmonteres
5. Anslag med "bremse" virker støjreducerende
6. Brede plastribber
7. Optimerede glideflader – ekstra tykke på siden for at beskytte mod slid
8. KMA-monteringsbeslag, kan
fastgøres hele vejen rundt
9. Faste eller drejelige monteringsbeslag kan fås
10. Trækaflastning kan integreres i monteringsbeslaget
11. Smudsafvisende ydre konturer
12. Fås også med omvendte bøjningsradier, også på begge sider
E4/00-NC = e-kæde fås også uden forstramning
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 50 til 600 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 135 til 500 mm
Ledlængde: 91 mm pr. led = 11 led/m