Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie E045.3 - Kæde, skal fyldes i den udvendige radius
1. Meget let at fylde
2. Meget lille ledlængde giver støjsvag, jævn kørsel
3. Begrænset vridningsbevægelse mulig
4. "Trykknapdesign" holder kædeled sammen
5. God plads til kabler indvendigt
6. Version E, fyldes langs den udvendige radius
7. Version Z, fyldes langs den indvendige radius
8. Fås med monteringsbeslag
9. Fås med 1-, 2- eller 3-kammer-system
(indbygget, helstøbt system med flere kamre til adskilt kabelføring)
Serie E045
Serie E045.2
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 10 op til 16 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 18 op til 38 mm
Ledlængde: 13 mm pr. led = 77 led/m
Overlapning ved åbningsmekanismen, undtagen ved en bredde på 9/9/9 og en spalte på 2,25/2,25/2,25 mm
A = bevægelig ende, B = fast ende
Ledlængde: 13 mm
Led pr. m: 77
Vandring: S
Kædelængde = S/2 + K