PMAFIX VWD: tilslutningsfittings 90° vinkel
Disse PMAFIX forskruningstyper er velegnede i en lang række anvendelser i kombination med PMAFLEX korrugerede rør og muliggør maksimal sikkerhed og tæthed.
Kendetegn:
- Formuleret polyamid af høj kvalitet
- Selvslukkende, uden halogen, fosfor og cadmium
- Fremragende slagstyrke
- Temperaturinterval: -40℃ till +105℃; kortvarig: +160°C
- Leveringsomfang IP66: Monteret med forsamlede universelle sikkerhedslåse (AFN2), IP68: Monteret med ovale låse (OVN2), rør og gevindtætning (NVN3, SVN4)