Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
System TwisterChain® new TC42
1. Mulighed for cirkel- og spiralbevægelser på op til 540°
3. Ribber med snapåbning i den indvendige radius
4. Modulær, variabel bredde, højde og radius
5. Mere stabil, mulighed for større ekstra belastning takket være mellemled
6. Yderst dynamisk og jævnt løbende (med ny føringskanal)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R100 A1[mm] |
R100 A1[mm] |
R100 A1[mm] |
R100 A1[mm] |
R100 A1[mm] |
400 |
49 |
50 |
51 |
53 |
54 |
58 |
500 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
71 |
600 |
79 |
79 |
80 |
81 |
82 |
85 |
650 |
86 |
87 |
87 |
88 |
89 |
92 |
750 |
101 |
101 |
102 |
103 |
104 |
106 |
850 |
116 |
116 |
117 |
118 |
118 |
120 |
Råd:den udvendige radius AR (se tegning) bestemmer et fast mål A1!
Målet A1 altid med ± 2,5 mm tolerance