Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
System TwisterChain® new TC56
1. Mulighed for cirkel- og spiralbevægelser på op til 540°
3. Ribber med snapåbning i den indvendige radius
4. Modulær, variabel bredde, højde og radius
5. Mere stabil, mulighed for større ekstra belastning takket være mellemled
6. Yderst dynamisk og jævnt løbende (med ny føringskanal)
AR [mm] |
R150
A1[mm] |
R200
A1[mm] |
R250
A1[mm] |
R300
A1[mm] |
R400
A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Bemærk: Mål A1 bestemmes af den udvendige radius OR (se tegning)!
Mål A1 er altid med en tolerance på ± 2,5 mm