Start din projektforespørgsel her! Spindeldrev i medicinsk teknologi
Mere hygiejne takket være smørefri spindeldrev
Teknik op Omkostninger ned
► 25% lavere slid ► 50,9% mere omkostningseffektiv sammenlignet med metalskruemøtrikker
► 30% længere levetid takket være gevindasymmetri ► Op til 69% sammenlignet med lignende plastskruemøtrikker
► 100% fri for smøring, vedligeholdelse og korrosion ► Op til 50% sammenlignet med kuglespindelsystemer
► Op til 88% lavere vægt
Hvordan kan man undgå uønsket forurening i laboratorier?
Skruemøtrikker af metal er stadig standarden inden for medicinsk teknologi. De fleste af dem kræver dog regelmæssig smøring og vedligeholdelse, hvilket betyder, at støv- og snavspartikler kan sætte sig fast i det anvendte fedt. Det fører til betydelig forurening og markant højere slid sammenlignet med et tørløbende system. Desuden kan metalskruemøtrikkerne hurtigt korrodere i fugtige miljøer.
Den smøre- og vedligeholdelsesfrie drylin-skrueteknologi bruges i medicinsk teknologi og har flere afgørende fordele. De er helt fri for smøring og vedligeholdelse og fungerer også pålideligt i korrosive miljøer.
Det er sådan, igus' skrueteknologi kan reducere omkostningerne i rehabiliteringsudstyr.
Skruemøtrikker af metal er dyrere at købe end dem af plast. Ved at udskifte dine metalskruemøtrikker med dryspin-teknologi med samme tilslutningsdimensioner kan du spare op til 50,9% i anskaffelsesomkostninger. Tests har vist, at slidhastigheden er op til 25% lavere, og levetiden øges med 30%.