Skift sprog :

Det kan nogle gange tage et par minutter at finde den rigtige reservedel eller finde ud af, hvilket kabel der er brugt. Til det har man ofte brug for tekniske detaljer, datablade og instruktioner. Hvis disse dokumenter ikke er tilgængelige, øges tidsforbruget mange gange.
Med AI-understøttet reservedelsgenkendelse fra igus kan du identificere en kæde eller et kabel hurtigt og nemt. Reservedelen genkendes direkte på stedet via mobile enheder som f.eks. smartphones eller tablets. Målet er at reducere søgetiden og altid få den rigtige reservedel. Desuden får du de rigtige oplysninger om produktet, og med et enkelt klik bliver du sendt direkte videre til den rigtige onlinebutik, hvor du kan forespørge eller bestille.
Bemærk: Reservedelsgenkendelsestjenesten fra igus fungerer kun for udvalgte energikæder, kabler, lineære føringer og glidelejer. Vi tilføjer løbende andre produkter til tjenesten.
Identifikationen af reservedele har mange fordele: Med kabelgenkendelse kan du scanne dine kabler på lageret på få sekunder og genbestille dem med det samme online. Et tomt kabellager hører fortiden til!
"Som ansat i en produktionsvirksomhed ved jeg, at nedetid på produktionslinjen på grund af mangel på reservedele kan medføre høje omkostninger. igus-løsningen giver en hurtig løsning: Send blot et billede af den nødvendige komponent til igus med din smartphone eller tablet. Vores AI vil identificere delen nøjagtigt. Derefter kan bestillingsservicen sættes i gang for at reducere nedetiden og de dermed forbundne omkostninger. Kedelig søgning i dokumentation og produktkataloger hører nu fortiden til. Prøv det, eller del dette tip med dine kolleger i vedligeholdelsesafdelingen!"
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h